客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於FS-BSC-XXUW60.
03:59
這張圖片是關於FS-BSC-XXUW60.
這張圖片是關於FS-BSC-XXUW60.
這張圖片是關於FS-BSC-XXUW60.
這張圖片是關於FS-BSC-XXUW60.
這張圖片是關於FS-BSC-XXUW60.
這張圖片是關於FS-BSC-XXUW60.
這張圖片是關於FS-BSC-XXUW60.
這張圖片是關於FS-BSC-XXUW60.
這張圖片是關於FS-BSC-XXUW60.
這張圖片是關於FS-BSC-XXUW60.
這張圖片是關於FS-BSC-XXUW60.

定製600x1100mm GR600系列黑色伺服器機櫃,預裝2個PDU支架和可調節固定架

#189590
#189590

木箱包裝 可調節深度

NT$58,328.00
FS P/N: FS-BSC-XXUW60
FS P/N: FS-BSC-XXUW60
0 銷量
0 評價
0 問答
高度:
42U
可提前預購, Ship by 11 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
解決方案設計
1 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

定製黑色伺服器機櫃

GR600系列機櫃是IT環境中安全高密度伺服器和網路應用的理想解決方案。它旨在簡化機架設備安裝和機架設備維護,支持和保護多用戶和企業數據中心、計算機房和網路設施中的機架式伺服器、存儲和網路設備。

規格參數
機架空間數量
42U/48U
尺寸(WxD)
600.00x1100.00mm(23.62"x43.31")
最大設備深度(帶PDU支架)
850mm
最小設備深度
190mm
固定承重
1500kg(3307磅)
滾動承重
1000kg(2205磅)
機架安裝寬度
19"EIA
安裝導軌
方孔
擱板深度範圍
650-830mm
材質
SPCC
接地線
前後門、側板、頂板
證書
ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

通風網門和分體式後拉門
高品質 | 低型面 | 多功能
弧形網面前門
增加通風面積
分體式後門
減少開/關時佔用空間
全功能模塊化伺服器機櫃

頂部面板有大量的電纜接入孔。 面板可以在幾秒鐘內免工具移除。

可拆卸左右半側門,小巧輕便,方便安裝。

可移動前後安裝導軌,易於調整間隔。

全高支架連接到后角的框架上,支持兩個垂直PDU和電纜管理。

可調節固定架可支撐沒有機架安裝支架的設備,例如伺服器、UPS 裝置和其他設備。

腳輪和調平腳允許機櫃滾動到最終安裝位置,並在不平坦的表面上進行調整和調平。

木箱包裝提供全面保護

木箱堅固耐用,可防止機櫃受損

保護機櫃免受潮濕、灰塵、振動和其他環境因素的影響

材質環保、可回收,促進可持續發展

產品配件

網孔前門 x1

分體後門 x1

焊接框架 x2

橫樑 x6

可調節安裝導軌 x4

全高雙PDU支架 x2

頂板 x1

可鎖定側板 x4

調平腳 x4

可調節固定架 x2

滾動腳輪 x4

固定支架 x4

接地線 x8

搖柄鎖和鑰匙 x2

內六角扳手 x1

M6螺絲、螺母和杯形墊圈 x50

十字頭螺絲刀 x1

十字頭螺絲刀頭 x1

六角螺絲刀頭 x1

底座支架 x2

根據您的需求定製產品
多樣化的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項
嚴格的質量控制
擁有完善的檢測設施,確保產品的高品質
技術支持
獲得專業工程師團隊的支持
產品介紹

定製黑色伺服器機櫃

GR600系列機櫃是IT環境中安全高密度伺服器和網路應用的理想解決方案。它旨在簡化機架設備安裝和機架設備維護,支持和保護多用戶和企業數據中心、計算機房和網路設施中的機架式伺服器、存儲和網路設備。

規格參數
機架空間數量
42U/48U
尺寸(WxD)
600.00x1100.00mm(23.62"x43.31")
最大設備深度(帶PDU支架)
850mm
最小設備深度
190mm
固定承重
1500kg(3307磅)
滾動承重
1000kg(2205磅)
機架安裝寬度
19"EIA
安裝導軌
方孔
擱板深度範圍
650-830mm
材質
SPCC
接地線
前後門、側板、頂板
證書
ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
特徵概述
通風網門和分體式後拉門
高品質 | 低型面 | 多功能
弧形網面前門
增加通風面積
分體式後門
減少開/關時佔用空間
全功能模塊化伺服器機櫃

頂部面板有大量的電纜接入孔。 面板可以在幾秒鐘內免工具移除。

可拆卸左右半側門,小巧輕便,方便安裝。

可移動前後安裝導軌,易於調整間隔。

全高支架連接到后角的框架上,支持兩個垂直PDU和電纜管理。

可調節固定架可支撐沒有機架安裝支架的設備,例如伺服器、UPS 裝置和其他設備。

腳輪和調平腳允許機櫃滾動到最終安裝位置,並在不平坦的表面上進行調整和調平。

木箱包裝提供全面保護

木箱堅固耐用,可防止機櫃受損

保護機櫃免受潮濕、灰塵、振動和其他環境因素的影響

材質環保、可回收,促進可持續發展

產品配件

網孔前門 x1

分體後門 x1

焊接框架 x2

橫樑 x6

可調節安裝導軌 x4

全高雙PDU支架 x2

頂板 x1

可鎖定側板 x4

調平腳 x4

可調節固定架 x2

滾動腳輪 x4

固定支架 x4

接地線 x8

搖柄鎖和鑰匙 x2

內六角扳手 x1

M6螺絲、螺母和杯形墊圈 x50

十字頭螺絲刀 x1

十字頭螺絲刀頭 x1

六角螺絲刀頭 x1

底座支架 x2

根據您的需求定製產品
多樣化的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項
嚴格的質量控制
擁有完善的檢測設施,確保產品的高品質
技術支持
獲得專業工程師團隊的支持

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$58,328.00

可提前預購