預端接主幹線纜組件旨在通過高密度交叉連接和布線系統提高大型基礎設施的效率並減少勞動力成本和浪費。基於可用的最高性能布線系統,支持 1Gbit 速度。組件兩端有 12 個鬆散插孔模塊,用於簡單的即插即用安裝。
單擊打開
定製Cat6 非屏蔽(UTP)預端接主幹線纜 PVC CMR
#190259
#190259
NT$635.00
FS P/N: C6UTPFS P/N: C6UTP
208 銷量
4 評價
2 問答
選擇長度:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
光纖芯數:
6芯
連接頭類型:
插頭-插頭
線規:
26
顏色:
藍色
可提前預購, Ship by 26 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
1 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
定製Cat6預端接銅主幹線纜,26AWG,1000Base-T
規格參數
線纜類型
Cat6
屏蔽類型
UTP
終端
插頭-插頭/插孔-插孔
雙絞線
4股
外護套
PVC CMR
終端顏色
藍色/黑色/綠色/白色/黃色/紅色/灰色/橙色/紫色/粉紅色
線纜長度
1-30m (3-98ft)
分支長度
0.3m
介面
RJ45
PoE兼容性
PoE/PoE+
頻帶寬度
250MHz
傳輸速率支持
1000Base-T,最高支持10GBase-T
線規(AWG)
23/26
導體類型
純銅
線序
T568B
標準
ISO/IEC 11801,ANSI/TIA-568-C.2
工作溫度
-20~+75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~+50°C (-14~122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
水平布線
Cat6跳線互聯
水平布線
查看產品 Cat6跳線互聯
查看產品 特徵概述
高效便捷的布線設計
RJ45連接器與電纜連接,外圈為編織網套,無需手動組裝即可使用。
RJ45 連接器
預連接可以減少 75% 的安裝時間。
編織網套
主幹線纜貫穿機櫃,便於安裝。
清晰編號
數字編碼設計,便於識別和快速安裝。
預端接優化線纜管理
預端接主幹線纜有助於數據中心的模塊化和一致性,使布線更易於訪問和組織。
6根線纜捆綁在一起減少混亂
主幹線纜節省空間,易於清潔和管理
預端接和預測試將故障點降至最低
點對點連接的理想選擇
根據您需求定製線纜
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
藉助先進的測試設施,保證高品質線纜。
技術支持
獲得專業工程師團隊的支持。
產品介紹
定製Cat6預端接銅主幹線纜,26AWG,1000Base-T
預端接主幹線纜組件旨在通過高密度交叉連接和布線系統提高大型基礎設施的效率並減少勞動力成本和浪費。基於可用的最高性能布線系統,支持 1Gbit 速度。組件兩端有 12 個鬆散插孔模塊,用於簡單的即插即用安裝。
規格參數
線纜類型
Cat6
屏蔽類型
UTP
終端
插頭-插頭/插孔-插孔
雙絞線
4股
外護套
PVC CMR
終端顏色
藍色/黑色/綠色/白色/黃色/紅色/灰色/橙色/紫色/粉紅色
線纜長度
1-30m (3-98ft)
分支長度
0.3m
介面
RJ45
PoE兼容性
PoE/PoE+
頻帶寬度
250MHz
傳輸速率支持
1000Base-T,最高支持10GBase-T
線規(AWG)
23/26
導體類型
純銅
線序
T568B
標準
ISO/IEC 11801,ANSI/TIA-568-C.2
工作溫度
-20~+75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~+50°C (-14~122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
水平布線
Cat6跳線互聯
水平布線
查看產品 Cat6跳線互聯
查看產品 特徵概述
高效便捷的布線設計
RJ45連接器與電纜連接,外圈為編織網套,無需手動組裝即可使用。
RJ45 連接器
預連接可以減少 75% 的安裝時間。
編織網套
主幹線纜貫穿機櫃,便於安裝。
清晰編號
數字編碼設計,便於識別和快速安裝。
預端接優化線纜管理
預端接主幹線纜有助於數據中心的模塊化和一致性,使布線更易於訪問和組織。
6根線纜捆綁在一起減少混亂
主幹線纜節省空間,易於清潔和管理
預端接和預測試將故障點降至最低
點對點連接的理想選擇
根據您需求定製線纜
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
藉助先進的測試設施,保證高品質線纜。
技術支持
獲得專業工程師團隊的支持。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$635.00
可提前預購