2.5GBASE-SX SFP光模組通過LC連接器使用850nm 波長,支持多模光纖上長達300m的鏈路長度。該光模組符合SFP MSA(INF-8074i)、GR-253-CORE、ITU-T G.957、FC-PI v2.0和SFF-8472 v9.5 標準。內置數字診斷監控(DDM) 允許訪問實時運行參數。適用於SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16、2x光纖通道應用、交換機到交換機介面、交換背板應用。
單擊打開
中性(Generic)兼容2.5GBASE-SX SFP光模組 850nm 300m DOM LC雙工 MMF
#190345
#190345
NT$591.00
FS P/N: SFP2.5G-SX-85FS P/N: SFP2.5G-SX-85
137 銷量
1 評價
1 問答
17件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
中性(Generic)兼容2.5GBASE-SX SFP光模組(多模, 850nm, 300m, LC, DOM)
規格參數
型號名
SFP2.5G-SX-85
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP
最大傳輸速率
2.5Gbps
波長
850nm
最大傳輸距離
300m
連接頭
LC雙工
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
發射功率
-10 ~ -3dBm
接收靈敏度
< -18dBm
功率預算
9dB
接收器過載
-3dBm
功耗
1W
消光比
>8.2dB
DDM/DOM
支持
內置FEC
否
商業溫度範圍
-10~70°C (-37~158°F)
協議
SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0, SFF-8472 v9.5
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
通過直連布線實現2.5G連接
通過直連布線實現2.5G連接
查看產品 特徵概述
數據中心 2.5G 連接
SFP光模組具有低功耗的特點,為2.5G乙太網應用提供了經濟高效的解決方案。
產品介紹
中性(Generic)兼容2.5GBASE-SX SFP光模組(多模, 850nm, 300m, LC, DOM)
2.5GBASE-SX SFP光模組通過LC連接器使用850nm 波長,支持多模光纖上長達300m的鏈路長度。該光模組符合SFP MSA(INF-8074i)、GR-253-CORE、ITU-T G.957、FC-PI v2.0和SFF-8472 v9.5 標準。內置數字診斷監控(DDM) 允許訪問實時運行參數。適用於SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16、2x光纖通道應用、交換機到交換機介面、交換背板應用。
規格參數
型號名
SFP2.5G-SX-85
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP
最大傳輸速率
2.5Gbps
波長
850nm
最大傳輸距離
300m
連接頭
LC雙工
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
發射功率
-10 ~ -3dBm
接收靈敏度
< -18dBm
功率預算
9dB
接收器過載
-3dBm
功耗
1W
消光比
>8.2dB
DDM/DOM
支持
內置FEC
否
商業溫度範圍
-10~70°C (-37~158°F)
協議
SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0, SFF-8472 v9.5
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
通過直連布線實現2.5G連接
通過直連布線實現2.5G連接
查看產品 特徵概述
數據中心 2.5G 連接
SFP光模組具有低功耗的特點,為2.5G乙太網應用提供了經濟高效的解決方案。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$591.00
17件現貨 中國倉