S3270-24TM,24口交換機配備了24個10/100/1000M RJ45埠和4個2.5Gb SFP上行埠。乙太網全光網路採用點對點傳輸,高質量信號傳輸無外部干擾,數據轉發更加穩定。該交換機具有68 Gbps的交換容量和50.59 Mpps的轉發速率。無風扇設計確保交換機運行無噪音,降低成本和功耗。此接入交換機為運營商的IP MAN和企業網路提供了緊湊、經濟高效的解決方案。基於高性能硬體和FSOS平臺,它支持ACL、QinQ和QoS等功能。其簡單的管理模式和靈活的安裝方式可以滿足任何複雜場景的需求。
單擊打開
S3270-24TM,24口千兆乙太網L2+交換機,24 x 千兆 RJ45,4 x 2.5Gb SFP 上行鏈路,Broadcom 晶元,無風扇
#166609
#166609
NT$7,435.00
FS P/N: S3270-24TMFS P/N: S3270-24TM
31 銷量
1 評價
2 問答
343件現貨 中國倉, 預計20 Jun, 2024送達
5件在途庫存 , 最快01 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 DHL Express Worldwide
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
24口千兆乙太網L2+交換機,24x 千兆RJ45,4x 2.5Gb SFP 上行鏈路,Broadcom 晶元,無風扇設計
規格參數
埠
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1/2.5G SFP
交換機晶元
BCM53547
交換容量
68 Gbps
SDRAM
512MB
轉發速率
50.59 Mpps
數據包緩衝區
512KB
快閃記憶體
64MB
巨型幀
9,216
最大功耗
15.6W
輸出範圍
100-240VAC, 50-60Hz
電源
1 內置
尺寸(HxWxD)
43.5x440x220mm (1.71''x17.32''x8.66'')
風扇數量
無風扇
工作溫度
0 ~ 45ºC (32 ~ 113°F)
機架空間
1U
存儲溫度
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
安裝方式
桌面式、機架式或壁掛式
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。
軟體亮點
高可用性和多服務支持
支持 SP、WRR、DRR、SP+WFQ、SP+WRR、SP+DRR 隊列調度
支持 IEEE 802.1p 和 DSCP 流量分類
支持 EEE(符合 IEEE 802.3az)標準
支持語音 VLAN、基於埠的 VLAN 和 IEEE 802.1Q VLAN
支持 LACP
支持 802.1QINQ
無錯網路配置
支持乙太網環網切換協議(ERPS)
支持 ACL
支持 DHCP
支持 STP, RSTP 和 MSTP
支持埠鏡像
支持 RIP、OSPF 和靜態路由
支持 Syslog, sFlow 和 SNMP
為用戶和物聯網提供安全簡化的訪問
支持 DHCP 伺服器中繼/偵聽
支持網路基礎保護政策 (NFPP)
支持硬體CPU保護機制
支持 IGMP v1/v2, IGMP 偵聽
支持安全外殼 (SSH) 和 SNMP
支持 HTTPS
應用方案
特徵概述
雲平臺實現分支網路的統一管理
Airware 對網路設備進行統一管理,適用於有分支機構的行業,如連鎖酒店、連鎖零售店、公司分支機構、大學分支機構等。
多千兆埠確保靈活的網路擴展
提供24個10/100/1000MBASE-T埠,4個2.5G上行光口,介面豐富,支持全方位的業務擴展。
BCM53547
博通晶元
68 Gbps
交換容量
50.59 Mpps
轉發速率
無風扇設計,實現靜音運行
低功耗無噪音設計,使得1000M連接更為安靜。
2.5G上行光口提供更高的交換速率
打造新型綠色節能設備
節省三年的電費就足夠購買另一個交換機
SFP埠沒有 PHY
埠休眠
IEEE802.3az 節能技術
各項安全防護政策,設備穩定運行
CPU保護策略,保證交換機的穩定性和服務不間斷
RJ45 埠 | 24x 10/100/1000BASE-T | 10x 10/100/1000BASE-T | 48x 10/100/1000BASE-T | 10x 10/100/1000BASE-T | 24x 10/100/1000BASE-T |
SFP 埠 | 4x 2.5G SFP | 2x 2.5G SFP | 4x 2.5G SFP | 2x 2.5G SFP | 4x 2.5G SFP |
管理層 | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
電源 | 內置1個 | 內置1個 | 內置1個 | 內置1個 | 內置1個 |
風扇 | 無風扇 | 無風扇 | 2個內置風扇 | 1個內置風扇 | 2個內置風扇 |
VLAN, QoS, DHCP 偵聽, 鏈路聚合 | |||||
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (2)CLI (1)無風扇 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
F***e
United States
April 11, 2023
I purchased this switch for our network upgrade in our new office. The delivery is very fast and the product arrives in solid package. It works great with others equipment out of the box!
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄