客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於S3270-10TM-P.
這張圖片是關於S3270-10TM-P.
這張圖片是關於S3270-10TM-P.
這張圖片是關於S3270-10TM-P.
這張圖片是關於S3270-10TM-P.
這張圖片是關於S3270-10TM-P.
這張圖片是關於S3270-10TM-P.
這張圖片是關於S3270-10TM-P.
這張圖片是關於S3270-10TM-P.
這張圖片是關於S3270-10TM-P.
這張圖片是關於S3270-10TM-P.
這張圖片是關於S3270-10TM-P.
這張圖片是關於S3270-10TM-P.
這張圖片是關於S3270-10TM-P.

S3270-10TM-P 10口L2+PoE交換機(10xPoE,2x2.25G SFP),博通晶元,無風扇

#166642
#166642

Broadcom 125W Airware雲管理 語音VLAN LACP

NT$8,057.00
FS P/N: S3270-10TM-P
FS P/N: S3270-10TM-P
129 銷量
10 評價
13 問答
564件現貨 中國倉, 預計05 Jun, 2024送達
160件在途庫存 , 最快17 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

10 埠千兆乙太網 L2+ PoE+ 交換機,8 x PoE+@125W,2 x 2.5Gb SFP 上行鏈路,Broadcom 晶元

S3270-10TM-P 10口交換機配備10個10/100/1000M RJ45埠,2個2.5Gb SFP上行鏈路。乙太網全光網路採用點對點傳輸。高質量信號的傳輸不受外部干擾,數據轉發更穩定。該交換機提供 30 Gbps 的交換容量和 22.32 Mpps 的轉發速率。
該接入交換機為運營商的IP MAN和企業網路提供了緊湊、經濟高效的解決方案。基於高性能硬體和FSOS平臺,它支持ACL、QinQ、QoS等功能。其簡單的管理模式和靈活的安裝方式可以滿足任何複雜場景的要求。

規格參數
10x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1/2.5G SFP
交換機晶元
Broadcom BCM53547
交換容量
30 Gbps
延遲
4.2μs
轉發速率
22.32 Mpps
輸入範圍
100-240VAC, 50-60Hz
數據包緩衝區
512KB
SDRAM
512MB
快閃記憶體
64MB
巨型幀
9,216
電源
內置1個
MTBF
>200000 小時
風扇數量
內置1個
機架空間
1U
最大功耗
150W
功率預算
125W
安裝方式
桌面式, 壁掛式和機架式
儲存溫度
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
尺寸 (HxWxD)
44.5×297×170mm (1.75''x11.69''x6.69'')
工作溫度
0 ~ 45ºC (32 ~ 113°F)
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

簡易辦公網路解決方案
企業 SOHO 辦公網路解決方案
查看產品
簡易辦公網路解決方案
查看產品

特徵概述

打造極簡辦公網路體驗
簡化的兩層架構可讓您輕鬆部署和管理高速網路。
多千兆埠,保障網路敏捷擴展
提供10個10M/100/1000MBASE-T埠,2個2.5G上行鏈路光口,介面豐富,兼容PoE+,支持全業務擴展。
BCM53547
Broadcom 晶元
30 Gbps
交換容量
22.32 Mpps
轉發率
多級智能風速調節風扇

實時監測設備溫度,可有效降低轉速,延長風機使用壽命,減少噪音污染

2.5G 上行鏈路光口,提供更高的交換速率
打造新型綠色節能設備
節省三年的電費就足夠購買另一個交換機
SFP埠沒有 PHY
埠休眠
IEEE802.3az 節能技術
各項安全防護政策,設備穩定運行

CPU保護策略,保證交換機的穩定性和服務不間斷

雲網路
通過 Airware 和 Airbox 網路進行在線優化配置和調試。
雲運行和維護
24 小時網路優化
實時預警
故障定位​​
RJ45 埠
10x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
48x 10/100/1000BASE-T
SFP 埠
2x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
2x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
管理層級
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
內置1個
內置1個
內置1個
內置1個
內置1個
風扇
內置1個風扇
內置1個風扇
無風扇
無風扇
內置1個風扇
VLAN, QoS, DHCP Snooping, 鏈路聚合
yesyesyesyesyes
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes
產品介紹

10 埠千兆乙太網 L2+ PoE+ 交換機,8 x PoE+@125W,2 x 2.5Gb SFP 上行鏈路,Broadcom 晶元

S3270-10TM-P 10口交換機配備10個10/100/1000M RJ45埠,2個2.5Gb SFP上行鏈路。乙太網全光網路採用點對點傳輸。高質量信號的傳輸不受外部干擾,數據轉發更穩定。該交換機提供 30 Gbps 的交換容量和 22.32 Mpps 的轉發速率。
該接入交換機為運營商的IP MAN和企業網路提供了緊湊、經濟高效的解決方案。基於高性能硬體和FSOS平臺,它支持ACL、QinQ、QoS等功能。其簡單的管理模式和靈活的安裝方式可以滿足任何複雜場景的要求。

規格參數
10x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1/2.5G SFP
交換機晶元
Broadcom BCM53547
交換容量
30 Gbps
延遲
4.2μs
轉發速率
22.32 Mpps
輸入範圍
100-240VAC, 50-60Hz
數據包緩衝區
512KB
SDRAM
512MB
快閃記憶體
64MB
巨型幀
9,216
電源
內置1個
MTBF
>200000 小時
風扇數量
內置1個
機架空間
1U
最大功耗
150W
功率預算
125W
安裝方式
桌面式, 壁掛式和機架式
儲存溫度
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
尺寸 (HxWxD)
44.5×297×170mm (1.75''x11.69''x6.69'')
工作溫度
0 ~ 45ºC (32 ~ 113°F)
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
簡易辦公網路解決方案
企業 SOHO 辦公網路解決方案
查看產品
簡易辦公網路解決方案
查看產品
特徵概述
打造極簡辦公網路體驗
簡化的兩層架構可讓您輕鬆部署和管理高速網路。
多千兆埠,保障網路敏捷擴展
提供10個10M/100/1000MBASE-T埠,2個2.5G上行鏈路光口,介面豐富,兼容PoE+,支持全業務擴展。
BCM53547
Broadcom 晶元
30 Gbps
交換容量
22.32 Mpps
轉發率
多級智能風速調節風扇

實時監測設備溫度,可有效降低轉速,延長風機使用壽命,減少噪音污染

2.5G 上行鏈路光口,提供更高的交換速率
打造新型綠色節能設備
節省三年的電費就足夠購買另一個交換機
SFP埠沒有 PHY
埠休眠
IEEE802.3az 節能技術
各項安全防護政策,設備穩定運行

CPU保護策略,保證交換機的穩定性和服務不間斷

雲網路
通過 Airware 和 Airbox 網路進行在線優化配置和調試。
雲運行和維護
24 小時網路優化
實時預警
故障定位​​
RJ45 埠
10x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
48x 10/100/1000BASE-T
SFP 埠
2x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
2x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
管理層級
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
電源
內置1個
內置1個
內置1個
內置1個
內置1個
風扇
內置1個風扇
內置1個風扇
無風扇
無風扇
內置1個風扇
VLAN, QoS, DHCP Snooping, 鏈路聚合
yesyesyesyesyes
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$8,057.00

564件現貨 中國倉