Cat5e網路跳線是千兆乙太網數據中心室內應用的經濟實惠解決方案,支持高達1000Mb/s和250MHz的傳輸,最長可達75m的電纜。而且它完全向後兼容所有以前的類別。 飛速(FS)的Cat6網路跳線採用高電導率的純裸銅導體,以降低信號傳輸衰減。護套材料採用新型環保材料PVC CM,具有耐用、阻燃和耐彎曲的特點。
單擊打開
定製Cat5e屏蔽(FTP)PVC CM網路跳線
#190484
#190484
NT$109.00
FS P/N: C5EFTPSGPVCFS P/N: C5EFTPSGPVC
15 銷量
0 評價
1 問答
選擇長度:
6in (0.15m)
1ft (0.3m)
2ft (0.6m)
3ft (1m)
4ft (1.2m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
m
6in (0.15m)
1ft (0.3m)
2ft (0.6m)
3ft (1m)
4ft (1.2m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
m
顏色:
藍色
可提前預購, Ship by 05 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
定製Cat5e屏蔽(F/UTP)網路跳線,26AWG,支持1000Base-T
規格參數
規格
Cat5e 五類網線
屏蔽類型
屏蔽 (F/UTP)
外護套
PVC CM (圓纜)
絞線對
4對
導體材料
純銅
導體類型
絞線
數據速率支持
1000Base-T
最大(已測試)頻率
250MHz
線規
26 (7/0.16mm)
線纜外徑(mm)
5.4 ± 0.3
線路方案
T568B, 直連
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
工作溫度
-20 - +75°C (-4 - 167°F)
安裝溫度
-10 - +50°C (14 - 122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
混合布線
銅纜布線
混合布線
查看產品 銅纜布線
查看產品 特徵概述
250MHz穩定傳輸
該網線速度高達250MHz,支持1000-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金連接器
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
通過顏色編碼以便快速識別
根據您的需求定製產品
多樣的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過配備先進的測試設施確保高質量的產品。
技術支持
獲取專業工程師團隊的支持。
產品介紹
定製Cat5e屏蔽(F/UTP)網路跳線,26AWG,支持1000Base-T
Cat5e網路跳線是千兆乙太網數據中心室內應用的經濟實惠解決方案,支持高達1000Mb/s和250MHz的傳輸,最長可達75m的電纜。而且它完全向後兼容所有以前的類別。 飛速(FS)的Cat6網路跳線採用高電導率的純裸銅導體,以降低信號傳輸衰減。護套材料採用新型環保材料PVC CM,具有耐用、阻燃和耐彎曲的特點。
規格參數
規格
Cat5e 五類網線
屏蔽類型
屏蔽 (F/UTP)
外護套
PVC CM (圓纜)
絞線對
4對
導體材料
純銅
導體類型
絞線
數據速率支持
1000Base-T
最大(已測試)頻率
250MHz
線規
26 (7/0.16mm)
線纜外徑(mm)
5.4 ± 0.3
線路方案
T568B, 直連
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
工作溫度
-20 - +75°C (-4 - 167°F)
安裝溫度
-10 - +50°C (14 - 122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
混合布線
銅纜布線
混合布線
查看產品 銅纜布線
查看產品 特徵概述
250MHz穩定傳輸
該網線速度高達250MHz,支持1000-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金連接器
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
通過顏色編碼以便快速識別
根據您的需求定製產品
多樣的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過配備先進的測試設施確保高質量的產品。
技術支持
獲取專業工程師團隊的支持。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$109.00
可提前預購