客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP1G-SX-31.
這張圖片是關於SFP1G-SX-31.
這張圖片是關於SFP1G-SX-31.
這張圖片是關於SFP1G-SX-31.
這張圖片是關於SFP1G-SX-31.
這張圖片是關於SFP1G-SX-31.
這張圖片是關於SFP1G-SX-31.
這張圖片是關於SFP1G-SX-31.
這張圖片是關於SFP1G-SX-31.
這張圖片是關於SFP1G-SX-31.

戴爾(Dell)兼容 1000BASE-SX SFP光模組 1310nm 2km DOM LC 雙工 MMF

#190888
#190888

≤1W 1310nm 單模/多模 DDM

NT$404.00
FS P/N: SFP1G-SX-31
FS P/N: SFP1G-SX-31
58 銷量
42 評價
0 問答
529件現貨 中國倉, 預計25 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

戴爾(Dell)兼容 1000BASE-SX SFP 光模組 (單模/多模, 1310nm, 2km, LC, DOM)

戴爾(Dell)兼容 1000BASE-SX SFP 光模組通過 LC 雙工 單模 或 多模 光纖,支持最長 2km 的鏈路長度。每個 SFP 光模組都經過單獨測試,可用於一系列交換機、路由器、伺服器、網卡 (NIC) 等。 低功耗的熱插拔式1G SFP光模組,是互聯網服務提供商(ISP)千兆位乙太網通信鏈路、企業區域網和SAN網路、數據中心區域網和SAN網路以及其他光鏈路的理想選擇。

規格參數
型號名
SFP1G-SX-31
品牌名
飛速(FS)
封裝類型
SFP
最大傳輸速率
1000Mbps
連接器類型
LC 雙工
最大線纜距離
2km
光纖類型
單模/多模
波長
1310nm
調製格式
NRZ
功耗
< 1W
發射器類型
FP
接收器類型
PIN-TIA
TX 功率
-9~-3dbm
接收靈敏度
< -21dBm
BER
1E-12
DOM
支持
協議
SFF-8472
MSA
IEEE 802.3
商業溫度範圍
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
1G數據中心連接

1G SFP光模組憑藉其低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種經濟高效的解決方案。

互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
符合熱插拔SFP MSA標準
數字光學監測功能
1類激光安全
全面性能檢測
通過嚴格的程序和先進的設備進行測試,以獲取高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
實現網路無縫連接

配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。

用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
42
0
0
0
0

W***n

Mexico

December 06, 2023
5.0
Fully compatible and without any incident.
確認購買
有幫助 1
評論 0

F***n

Denmark

December 07, 2022
5.0
該模塊工作沒有問題,我的應用程序有點不同,因為它們用於流媒體音樂中使用的高端設置。
確認購買
有幫助 0
評論 0

J***n

Denmark

November 28, 2022
5.0
該產品很容易找到和購買,並且交貨及時。 有什麼不喜歡的?
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄