S5810-48TS-P 具有 48 个 10/100/1000Mbps PoE 端口和 4 个 1G/10G 上行链路端口。所有 PoE 端口的最大功率预算为 740W,每个 PoE 端口的最大功率预算为 30W。通过上行链路,最多可将 8 台 S5810 系列交换机作为一台设备进行无缝互连和管理。它采用先进的 Broadcom 芯片,可提供 176 Gbps 的交换容量和 132 Mpps 的转发率。该交换机提供可定制的电源模块,包括冗余热插拔电源和变速轴流风扇,可实现卓越的处理性能。S5810 系列交换机拥有增强的第 3 层功能、简化的管理、IPv6 功能和多种组播协议等先进特性,是汇聚大型园区网络和作为中小型企业网络核心的理想之选。
單擊打開
定製S5810-48TS-P,48口千兆乙太網L3 PoE+交換機,48 x PoE+@740W,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流
#191671
#191671
NT$57,830.00
FS P/N: S5810-48TS-PFS P/N: S5810-48TS-P
0 銷量
0 評價
0 問答
Power Supply:
AC Power
20件在途庫存 , 最快26 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
4 年保修
30 天退貨
30 天換貨
48口千兆乙太網 L3 PoE+ 交換機,帶定製電源模塊,48x PoE+@740W, 4x 萬兆 SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元
規格參數
埠
48x 100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
SDRAM
1GB
交換容量
176 Gbps
巨型幀
9216
轉發率
132 Mpps
MAC 地址
64K
快閃記憶體
512MB
輸入電壓
100-240VAC, 50-60Hz, 3.5A
功耗 (雙電源)
740W
輸出功率
500W
數據包緩衝區
4MB
最大功耗
<880W (滿載)
尺寸 (HxWxD)
44x440x420mm (1.73''x17.32''x16.54'')
PoE 標準
IEEE 802.3af/at
電源
2 (1+1 冗餘)熱插拔
工作溫度
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
風扇數量
3 (2+1 冗餘) 內置
儲存溫度
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
風向
左-右
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。
軟體亮點
高可用性和多服務支持
支持堆疊
支持虛擬路由器冗餘協議 (VRRP)
IPv4/IPv6 雙協議棧
單播路由
支持 802.1p、IP ToS、流量過濾、SP、WRR
支持乙太網環網保護開關(ERPS)(G.8032)
無錯網路配置
支持 MPLS、DHCP 伺服器和 L2 組播功能
使用 SFlow 進行高級網路監控
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
支持 IGMP 偵聽、IGMP、MLD、PIM、MSDP
支持 SNMP(由 Zabbix 管理)、RMON、日誌和配置備份
支持系統日誌、基於 Web 的管理、Telnet 等
為用戶和物聯網提供安全、簡便的訪問方式
支持基於硬體的 IPv6 ACL
支持硬體 CPU 保護機制
支持 DHCP 偵聽
支持基於 IP 的 Telnet 訪問控制
支持安全外殼 (SSH) 和 SNMPv3
支持網路基礎保護政策 (NFPP)
應用方案
特徵概述
雲平臺實現分支網路的統一管理
Airware 可统一管理网络设备,适用于有分支机构的行业,如连锁酒店、连锁零售店、公司分支机构、大学分支机构等。
定製電源模塊
我們的模塊化電源可滿足定製電源要求。AC 交換機通常更能處理高電壓和大電流應用,而DC 交換機則更適合較低的電壓和電流要求。
1+1 熱插拔直流電源
1+1 熱插拔交流電源
740W PoE+ 全功率功能
在 S5810 系列之間支持8臺設備虛擬堆疊
10G 埠可通過收發器或 DAC/AOC 線纜堆疊,以增加埠密度,簡化管理。
8 臺設備
虛擬堆疊
<50ms
故障恢復
單個 IP
簡化管理
MPLS幫助建立點對點連接
MPLS 使中小型运营商能够为其用户创建隧道,这有助于建立点对点连接,实现用户网络之间的互通。
靈活的管理方式
創新設計支持 CLI 和易於使用的 Web GUI,解決了網路管理需求增長時必須更換設備的問題。
管理: WEB, CLI
監控: SNMP, RMON, Syslog
可視化界面: 系統狀態一目了然
RJ45 埠 | 48x 100/1000BASE-T RJ45 | — | 8x 1000BASE-T (8 Combo) | 48x 1000BASE-T |
SFP 埠 | — | 48x 1G SFP | 28x 1G SFP | — |
SFP+ 埠 | 4x 1G/10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 8x 10G SFP+ |
PoE 埠 | 48x 10/100/1000Mbps PoE 埠 | — | — | 48x PoE/24x PoE+ @740W |
管理層 | L3 | L3 | L3 | L3 |
硬體堆疊 | 最多8臺設備 | 最多8臺設備 | 最多8臺設備 | 最多4臺設備 |
1+1 熱插拔電源 | ||||
QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合, IPv6, L3 靜態路由, RIP, OSPF | ||||
高級路由協議(BGP/ISIS) | ||||
高級安全 |
相關視頻
See more
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄