S5810-48FS 是一系列下一代多業務交換機,具有 48x 1G SFP 下行鏈路和 4x 10G SFP+ 上行鏈路。最多可無縫互聯 8 臺 S5810 系列交換機作為一臺設備管理。它採用先進的 Broadcom 晶元,可提供 176 Gbps 的交換容量和 132 Mpps 的轉發率。S5810-48FS 交換機允許您根據特定應用需求定製電源模塊。它配備冗餘熱插拔電源和變速軸流風扇,可提供卓越的性能和網路可靠性。它擁有先進的功能:增強的第 3 層功能、簡化的管理、靈活的 IPv6 功能和多種組播協議。S5810 系列交換機是大型園區網路和中小型企業核心網路的理想選擇。
![定製S5810-48FS,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 1Gb SFP,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/115384.main.jpg)
單擊打開
![定製S5810-48FS,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 1Gb SFP,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於S5810-48FS.](https://resource.fs.com/images/YCf5iuitAUCkwhoC.jpg)
![定製S5810-48FS,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 1Gb SFP,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115384.main.jpg)
![定製S5810-48FS,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 1Gb SFP,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115384.B.jpg)
![定製S5810-48FS,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 1Gb SFP,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115384.D.jpg)
![定製S5810-48FS,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 1Gb SFP,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115384.E.jpg)
![定製S5810-48FS,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 1Gb SFP,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115384.F.jpg)
定製S5810-48FS,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 1Gb SFP,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流
#191663
#191663
NT$65,918.00
FS P/N: S5810-48FSFS P/N: S5810-48FS
0 銷量
0 評價
1 問答
Power Supply:
![](https://img-en.fs.com/images/server_value_images/20231120120946_239.jpg)
259件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
1件在途庫存 , 最快15 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
48 埠乙太網 L3 網管交換機,帶定製電源模塊、488x 1Gb SFP、48x 10Gb SFP+ 上行鏈路、可堆疊交換機、Broadcom 晶元
規格參數
埠
48x 1G SFP | 4x 1G/10G SFP+
IPv4/IPv6 路由總數
12,000
交換容量
176 Gbps
MAC 地址
64K
轉發率
132 Mpps
輸入電壓
100-240VAC, 50-60Hz, 3A
SDRAM
1GB
輸出功率
150W
快閃記憶體
512MB
最大功耗
<100W
延遲
6.54μs
機架空間
1U
數據包緩衝區
4MB
尺寸 (HxWxD)
44x440x340mm (1.73''x17.32''x13.39'')
電源
2 (1+1 冗餘)熱插拔
工作溫度
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
風扇數量
3 (2+1 冗餘) 內置
儲存溫度
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
風向
左-右
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。
軟體亮點
高可用性和多服務支持
支持堆疊
支持虛擬路由器冗餘協議 (VRRP)
IPv4/IPv6 雙協議棧
單播路由
支持 802.1p、IP ToS、流量過濾、SP、WRR
支持乙太網環網保護開關(ERPS)(G.8032)
無錯網路配置
支持 MPLS、DHCP 伺服器和 L2 組播功能
使用 SFlow 進行高級網路監控
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
支持 IGMP 偵聽、IGMP、MLD、PIM、MSDP
支持 SNMP(由 Zabbix 管理)、RMON、日誌和配置備份
支持系統日誌、基於 Web 的管理、Telnet 等
為用戶和物聯網提供安全、簡便的訪問方式
支持基於硬體的 IPv6 ACL
支持硬體 CPU 保護機制
支持 DHCP 偵聽
支持基於 IP 的 Telnet 訪問控制
支持安全外殼 (SSH) 和 SNMPv3
支持網路基礎保護政策 (NFPP)
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230828151039gy5z88.jpg)
特徵概述
雲平臺實現分支網路的統一管理
Airware 可統一管理網路設備,適用於有分支機構的行業,如連鎖酒店、連鎖零售店、公司分支機構、大學分支機構等。
高密度埠滿足多樣化網路需求
48 個自動感應埠可根據不同帶寬連接多個設備,提供更靈活的網路連接。
BCM56340
Broadcom 晶元
176 Gbps
交換容量
132 Mpps
轉發率
定製電源模塊
我們的模塊化電源可滿足定製電源要求。AC 交換機通常更能處理高電壓和大電流應用,而DC 交換機則更適合較低的電壓和電流要求。
1+1 熱插拔直流電源
1+1 熱插拔交流電源
在 S5810 系列之間支持 8臺設備 虛擬堆疊
8 臺 S5810 系列堆疊可增加埠、帶寬和簡化管理。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230617115342r942ch.jpg)
單個 IP
簡化管理
<50ms
故障恢復
LACP
上行鏈路聚合
ERPS(乙太網環網保護開關)可在低於 50ms的時間內實現故障切換保護
ERPS 實現環路阻斷和鏈路恢復的速度比主設備上的 STP 更快,可以有效地為任何網路增加冗餘和正常運行時間保護。
阻止 RPL 所有者,避免無休止地循環發送數據
解除對 RPL 所有者的封鎖,確保不間斷的流量轉發
MPLS 幫助建立點對點連接
MPLS 使中小型運營商能夠為其用戶創建隧道,這有助於建立點對點連接,實現用戶網路之間的互通。
靈活的管理方式
創新設計支持 CLI 和易於使用的 Web GUI,解決了網路管理需求增長時必須更換設備的問題。
管理: WEB, CLI
監控: SNMP, RMON, Syslog
可視化界面: 系統狀態一目了然
RJ45 埠 | — | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 Combo) | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T |
SFP 埠 | 48x 1G SFP | — | 28x 1G SFP | — | — | 4x 1G SFP |
SFP+ 埠 | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | — |
管理層 | L3 | L3 | L3 | L2+ | L2+ | L2+ |
硬體堆疊 | 最多8臺設備 | 最多8臺設備 | 最多8臺設備 | 最多4臺設備 | 最多4臺設備 | 最多4臺設備 |
1+1 熱插拔電源 | — | |||||
QoS、IGMP Snooping、鏈路聚合、IPv6、L3 靜態路由、RIP、OSPF | ||||||
高級路由協議(BGP/ISIS) | — | — | — | |||
高級安全 |
相關視頻
See more
用戶提問
提問
所有 (1)風向 (1)
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄