S3910-24TS 是一款千兆二層可堆疊網管型交換機,具有 24 個 10/100/1000BASE-T 和 4 個萬兆 SFP+ 上行鏈路。它耐腐蝕、防塵、防潮,支持 0°C-50°C 工作溫度和 6KV 防雷保護,是複雜環境部署的最佳選擇。該 24 埠千兆網管型交換機配備 1+1 熱插拔雙電源和針對特定應用的定製電源模塊,支持 4 臺設備的虛擬堆疊,提供冗餘、簡單管理和網路容量彈性。它採用 Broadcom BCM56150 交換晶元,提供 128 Gbps 交換容量和 96 Mpps 轉發率,可實現更高的網路性能。此外,它還支持 IPv4/IPv6 和豐富的第 3 層路由功能,如靜態路由、OSPF、RIP 和 RIPng,可靈活部署,滿足不同的網路需求。
![定製S3910-24TS,24口千兆乙太網L2+交換機,24 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/108712.main.jpg)
單擊打開
![定製S3910-24TS,24口千兆乙太網L2+交換機,24 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於S3910-24TS.](https://resource.fs.com/images/1790322275701539.jpg)
![定製S3910-24TS,24口千兆乙太網L2+交換機,24 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108712.main.jpg)
![定製S3910-24TS,24口千兆乙太網L2+交換機,24 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902111127mjeuba.jpg)
![定製S3910-24TS,24口千兆乙太網L2+交換機,24 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108712.C.jpg)
![定製S3910-24TS,24口千兆乙太網L2+交換機,24 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108712.E.jpg)
![定製S3910-24TS,24口千兆乙太網L2+交換機,24 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108712.F.jpg)
定製S3910-24TS,24口千兆乙太網L2+交換機,24 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,C2P氣流
#191668
#191668
NT$23,922.00
FS P/N: S3910-24TSFS P/N: S3910-24TS
0 銷量
0 評價
2 問答
473件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
30件在途庫存 , 最快15 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
24 埠千兆乙太網 L2+ 網管交換機,帶定製電源模塊、24x 千兆 RJ45、4x 萬兆 SFP+ 上行鏈路、可堆疊交換機、Broadcom 晶元
規格參數
埠
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
IPv4/IPv6 路由總數
500
最多 4 臺設備
MAC 地址
16K
交換容量
128 Gbps
ARP 表
1,000
轉發率
96 Mpps
輸入電壓
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
SDRAM
512MB
最大功耗
27W
快閃記憶體
256MB
機架空間
1U
數據包緩衝區
1.5MB
尺寸 (HxWxD)
43.6x440x246.1mm (1.72''x17.32''x9.69'')
電源
2 (1+1 冗餘)熱插拔
工作溫度
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
風扇數量
內置1個
安裝方式
桌面式、機架式或壁掛式
風向
右-左
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。
軟體亮點
高可用性和多服務支持
支持堆疊鏈路
支持線速 IPv4/IPv6 雙棧多層交換
支持多種 IPv4 路由協議,包括靜態路由、RIP 和 OSPF
支持 802.1p/DSCP/TOS 流量分類
支持 IPv4 和 IPv6 組播功能
支持節能乙太網 (EEE)
無錯網路配置
支持系統日誌、基於 Web 的管理、Telnet、SSH
支持 ERPS
支持 IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
支持 LLDP(802.1ab)
支持 sFlow
支持 SNMP V1/V2/V3
為用戶和物聯網提供安全、簡便的訪問方式
支持 3 元組綁定(IP 地址、MAC 地址和埠)
支持過濾無效 MAC 地址、基於埠和 MAC 的 802.1x 驗證、MAB 驗證
支持 RADIUS 和 TACACS+
支持 AAA(IPv4/IPv6),用於設備登錄管理
支持 SSH 和 SSH V2.0
支持防止 ARP 欺騙
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230801155712g306uo.jpg)
特徵概述
雲平臺實現分支網路的統一管理
Airware 可統一管理網路設備,適用於有分支機構的行業,如連鎖酒店、連鎖零售店、公司分支機構、大學分支機構等。
24 個自動感應埠可滿足多樣化的網路需求
24 個千兆 RJ45 埠可根據不同帶寬連接多個設備,提供更靈活的網路連接。
BCM56150
Broadcom 晶元
128 Gbps
交換容量
96 Mpps
轉發率
定製電源模塊
我們的模塊化電源可滿足定製電源要求。AC 交換機通常更能處理高電壓和大電流應用,而DC 交換機則更適合較低的電壓和電流要求。
1+1 熱插拔直流電源
1+1 熱插拔交流電源
可虛擬堆疊4 臺設備 提高網路容量
4 臺 S3910 系列堆疊可增加埠、帶寬,且互聯交換機可作為單個設備進行管理,簡化管理。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211118/16372020676195b893201764.82284462.jpeg.webp)
單個 IP
簡化管理
<50ms
故障恢復
LACP
上行鏈路聚合
SSH(安全外殼)協議提供安全的遠程訪問
SSH 利用密鑰登錄功能對網路數據進行加密和驗證,為網路設備提供安全的遠程訪問連接,有效保障用戶網路服務的開展。
DHCP 加速網路部署
DHCP(動態主機配置協議)可動態分配 IP 地址,簡化 IP 地址管理,節省更多管理時間。
增強型硬體保護確保穩定的數據傳輸
對關鍵部件的設計保護可確保在複雜的應用環境中穩定運行,並有助於延長產品的使用壽命。
≥6KV 防雷保護
防腐蝕
防塵
防潮
RJ45 埠 | 24x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T(8 Combo) | — |
SFP 埠 | — | 4x 1G SFP | — | — | 28x 1G SFP | 48x 1G SFP |
SFP+ 埠 | 4x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
管理層 | L2+ | L2+ | L2+ | L3 | L3 | L3 |
硬體堆疊 | 最多4臺設備 | 最多4臺設備 | 最多4臺設備 | 最多8臺設備 | 最多8臺設備 | 最多8臺設備 |
1+1 熱插拔電源 | — | |||||
QoS、IGMP Snooping、鏈路聚合、IPv6、L3 靜態路由、RIP、OSPF | ||||||
高級路由協議(BGP/ISIS) | — | — | — | |||
高級安全 |
相關視頻
See more
用戶提問
提問
所有 (2)MSA (1)
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄