客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-Si.
00:55
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-Si.
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-Si.
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-Si.
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-Si.
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-Si.
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-Si.
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-Si.
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-Si.
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-Si.
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-Si.
這張圖片是關於OSFP-DR4-400G-Si.

定製400G DR4 OSFP單模光模組 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 APC 支持4×100G-DR

#192529
#192529

Broadcom 7nm DSP Broadcom DFB SiPh-Based < 10W MTP-12 SMF 4x 100G-DR

NT$34,188.00
FS P/N: OSFP-DR4-400G-Si
FS P/N: OSFP-DR4-400G-Si
16 銷量
0 評價
2 問答
兼容品牌:
NVIDIA (Infiniband)
設備型號:
10件在途庫存 , 最快03 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
5 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

定製400G DR4 OSFP硅光模組 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 (單模, 1310nm, 500m, MTP/MPO-12, DOM)

OSFP 400GBASE-DR4硅光模組基於硅光子(SiPh)平臺。它使用SiPh晶元,集成了多個有源和無源光電子元件。對於400GBASE數據中心,它是一種經濟高效且功耗較低的解決方案。
400GBASE-DR4硅光模組支持長達500m的單模鏈路,採用MTP/MPO-12連接器。它符合OSFP MSA、CMIS 4.0 I2C介面和400GAUI-8標準。400G乙太網信號通過每個通道的一個波長在四個並行的1310nm光通道上傳輸。它可以作為4x100G分支到QSFP-DR-100G使用。

規格參數
兼容型號名
OSFP-DR4-400G-Si
品牌
飛速(FS)
封裝
OSFP
最大傳輸速率
425Gbps (4x106.25Gb/s)
波長
1310nm
最大傳輸距離
500m
介面
MTP/MPO-12 (APC)
光纖類型
單模
發射器類型
DFB
接收器類型
PIN
發射功率
-2.9~4.0dBm
接收靈敏度
<-5.9dBm
功率預算
3dB
接收過載
5dBm
功耗
≤10W
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM )
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
CDR (時鐘數據恢復)
TX&RX
內置FEC
技術協議
IEEE 802.3bs, OSFP MSA, CMIS 4.0
質保
5年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每支光模組都達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。

應用方案

展開
葉脊連接
查看產品
400G直連布線連接
查看產品
100G到400G遷移
查看產品
400G結構化布線連接
查看產品

特徵概述

可提供定製兼容品牌光模組
通過使用FS BOX或編碼板進行配置,並在目標交換機環境中進行測試,以實現高性能的互操作性。
定製兼容品牌
在真機中進行全面測試
根據您的需求量身定製的在線定製標籤服務
方便識別的定製標籤有助於簡化收貨、入庫和調配工作。
選擇標籤類型
彩色黑白或中性標籤
填寫標籤詳細信息
品牌徽標、P/N、S/N、供應商名稱
全面性能檢測
經過先進設備的嚴格品控驗證,確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包 & CRC
TDECQ測試
1.68dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製產品
多樣化的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過擁有先進的測試設施,確保產品的高質量。
技術支持
從專業工程師團隊獲取支持。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
介面
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯)
最大線纜距離
500m@單模
500m@單模
500m@單模
調製
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
4x 106.25G PAM4
DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Macom 晶元
發射器類型
DFB
DFB
EML
技術協議
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs
應用
數據中心
800G到2x400G分線
400G到4x100G分線
數據中心
800G到2x400G分線
400G到4x100G分線
數據中心
產品介紹

定製400G DR4 OSFP硅光模組 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 (單模, 1310nm, 500m, MTP/MPO-12, DOM)

OSFP 400GBASE-DR4硅光模組基於硅光子(SiPh)平臺。它使用SiPh晶元,集成了多個有源和無源光電子元件。對於400GBASE數據中心,它是一種經濟高效且功耗較低的解決方案。
400GBASE-DR4硅光模組支持長達500m的單模鏈路,採用MTP/MPO-12連接器。它符合OSFP MSA、CMIS 4.0 I2C介面和400GAUI-8標準。400G乙太網信號通過每個通道的一個波長在四個並行的1310nm光通道上傳輸。它可以作為4x100G分支到QSFP-DR-100G使用。

規格參數
兼容型號名
OSFP-DR4-400G-Si
品牌
飛速(FS)
封裝
OSFP
最大傳輸速率
425Gbps (4x106.25Gb/s)
波長
1310nm
最大傳輸距離
500m
介面
MTP/MPO-12 (APC)
光纖類型
單模
發射器類型
DFB
接收器類型
PIN
發射功率
-2.9~4.0dBm
接收靈敏度
<-5.9dBm
功率預算
3dB
接收過載
5dBm
功耗
≤10W
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM )
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
CDR (時鐘數據恢復)
TX&RX
內置FEC
技術協議
IEEE 802.3bs, OSFP MSA, CMIS 4.0
質保
5年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每支光模組都達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
展開
葉脊連接
查看產品
400G直連布線連接
查看產品
100G到400G遷移
查看產品
400G結構化布線連接
查看產品
特徵概述
可提供定製兼容品牌光模組
通過使用FS BOX或編碼板進行配置,並在目標交換機環境中進行測試,以實現高性能的互操作性。
定製兼容品牌
在真機中進行全面測試
根據您的需求量身定製的在線定製標籤服務
方便識別的定製標籤有助於簡化收貨、入庫和調配工作。
選擇標籤類型
彩色黑白或中性標籤
填寫標籤詳細信息
品牌徽標、P/N、S/N、供應商名稱
全面性能檢測
經過先進設備的嚴格品控驗證,確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包 & CRC
TDECQ測試
1.68dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製產品
多樣化的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過擁有先進的測試設施,確保產品的高質量。
技術支持
從專業工程師團隊獲取支持。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
介面
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯)
最大線纜距離
500m@單模
500m@單模
500m@單模
調製
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
4x 106.25G PAM4
DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Macom 晶元
發射器類型
DFB
DFB
EML
技術協議
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs
應用
數據中心
800G到2x400G分線
400G到4x100G分線
數據中心
800G到2x400G分線
400G到4x100G分線
數據中心

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$34,188.00

10件在途庫存