這款帶6個線纜手指的垂直理線架,適用於大量Cat5e/Cat6/Cat6a線纜捆綁或粗線纜的應用,提供了極大的理線容量。它具有輕便的特點,可針對機架的特定區域進行安裝,而不必覆蓋整個高度。此外,可堆疊至所需高度(U),因此可作為更高垂直理線架的替代解決方案。
單擊打開
5U1.02''垂直單面理線架,帶線纜手指,10個/組
#192607
#192607
NT$2,053.00
FS P/N: CMV-5U3WFS P/N: CMV-5U3W
147 銷量
0 評價
0 問答
類型:
53件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
50件在途庫存 , 最快01 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
5U 3'' 深塑料垂直理線架,帶線纜手指
規格參數
佔用機櫃空間
5U
類型
線纜手指
理線方向
垂直
產品類型
單面
材質
ABS, UL 94V-0
理線容量
188根(Cat6 24AWG)
尺寸 (HxWxD)
8.74''x1.02''x3.00'' (222.0x26.0x84.0mm)
重量
1.19磅 (0.54kg)
安裝
標準機架&機櫃
附帶配件
M6x15mm (適用於2~3mm 支架掛耳)
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
多功能垂直理線設計
這款5U 3''深的帶6個線纜手指的垂直理線架,可有序擺放電纜,並採用光滑的塑料材質,以保護線纜免受劃痕或磨損。
多種安裝選項
可輕鬆從頂部到底部安裝,或選擇性位置安裝。
內置線纜手指
保持適當的彎曲半徑,消除線纜應力。
長期耐用性
ABS UL 94V-0級阻燃材料,保證品質。
高密度布線系統下的有效理線
可輕鬆安裝在所有符合EIA標準的機架或機柜上,此垂直理線架提供了靈活的布線,有助於維持您機櫃內部的整潔有序。
可疊加至任何高度
不佔用機架空間
兼容所有的EIA標準機架導軌
相關視頻
產品介紹
5U 3'' 深塑料垂直理線架,帶線纜手指
這款帶6個線纜手指的垂直理線架,適用於大量Cat5e/Cat6/Cat6a線纜捆綁或粗線纜的應用,提供了極大的理線容量。它具有輕便的特點,可針對機架的特定區域進行安裝,而不必覆蓋整個高度。此外,可堆疊至所需高度(U),因此可作為更高垂直理線架的替代解決方案。
規格參數
佔用機櫃空間
5U
類型
線纜手指
理線方向
垂直
產品類型
單面
材質
ABS, UL 94V-0
理線容量
188根(Cat6 24AWG)
尺寸 (HxWxD)
8.74''x1.02''x3.00'' (222.0x26.0x84.0mm)
重量
1.19磅 (0.54kg)
安裝
標準機架&機櫃
附帶配件
M6x15mm (適用於2~3mm 支架掛耳)
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
多功能垂直理線設計
這款5U 3''深的帶6個線纜手指的垂直理線架,可有序擺放電纜,並採用光滑的塑料材質,以保護線纜免受劃痕或磨損。
多種安裝選項
可輕鬆從頂部到底部安裝,或選擇性位置安裝。
內置線纜手指
保持適當的彎曲半徑,消除線纜應力。
長期耐用性
ABS UL 94V-0級阻燃材料,保證品質。
高密度布線系統下的有效理線
可輕鬆安裝在所有符合EIA標準的機架或機柜上,此垂直理線架提供了靈活的布線,有助於維持您機櫃內部的整潔有序。
可疊加至任何高度
不佔用機架空間
兼容所有的EIA標準機架導軌
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$2,053.00
53件現貨 中國倉