這款APC Smart-UPS專為IT專業人員和網路管理員設計,以確保業務的持續運行和連續性。這款10kVA機架式6U在線式UPS提供正弦波和擴展運行時間,以在電力中斷期間支持關鍵設備。它配備了三相硬線(2P+E)插頭,2個NEMA L6-30R插座和4個NEMA L6-20R插座。此UPS內置網卡,用於進行基於網路的UPS監控和管理。此外,UPS還提供了PowerChute網路關機功能,可實現對物理伺服器、虛擬機和HCI集群的安全關機。
單擊打開
APC® Smart-UPS×10000VA/10000W 在線式機架式UPS,4個L6-20R+2個L6-30R NEMA插座,包含網卡+SmartSlot
#193371
#193371
NT$335,936.00
FS P/N: SRT10KRMXLTFS P/N: SRT10KRMXLT
4 銷量
4 評價
6 問答
可提前預購, Ship by 21 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
APC® Smart-UPS×10000VA/10000W 在線式機架式UPS,4個L6-20R+2個L6-30R NEMA插座,包含網卡+SmartSlot
規格參數
UPS類型
在線式
外形
機架
千瓦額定功率
10000W
電池類型
鉛酸電池
插頭類型
三相硬線連接 (2PH + G) 1
插座類型
6 IEC 60320 C13
3 IEC Jumpers
4 IEC 60320 C19
3 IEC Jumpers
4 IEC 60320 C19
輸入電壓
208V交流電
輸出電壓
208V交流電
載運行時間
4分鐘
波形類型
正弦波
電池選擇
SRT192RMBP2 1 3598 VAh
SRT192RMBP2 2 5397 VAh
SRT192RMBP2 3 7196 VAh
SRT192RMBP2 4 8995 VAh
SRT192RMBP2 5 10794 VAh
SRT192RMBP2 6 12593 VAh
SRT192RMBP2 8 16191 VAh
SRT192RMBP2 10 19789 VAh
SRT192RMBP2 2 5397 VAh
SRT192RMBP2 3 7196 VAh
SRT192RMBP2 4 8995 VAh
SRT192RMBP2 5 10794 VAh
SRT192RMBP2 6 12593 VAh
SRT192RMBP2 8 16191 VAh
SRT192RMBP2 10 19789 VAh
尺寸(HxWxD)
10.35"x 17.01"x 28.15" (263x 432x 715mm)
凈重
245.99磅(111.58 kg)
保修
1年
應用方案
電池連接
電池連接
查看產品 特徵概述
通過輕鬆監控和管理節省時間
為關鍵或敏感設備提供無切換時間的穩定電源。可使用LCD界面和PowerChute軟體進行設置配置和用量監控。
可擴展的電池運行時間,應對電力中斷
與外部電池組的兼容性,使得這款UPS能夠為連接的電子設備提供持續且可擴展的電池供電,確保業務連續運行。
自動電壓調節增加電池壽命
在線式Smart-UPS提供了高密度、雙轉換式在線電源保護,適用於伺服器、語音/數據網路、醫學實驗室和工業應用領域。
UPS 類型 | 在線 | 在線互動 | 在線 |
封裝 | 機架式 | 機架/塔式 | 機架式 |
拓撲結構 | 在線雙轉換 | 線互動式 | 在線雙轉換 |
安裝首選項 | 無偏好 | 較低 | 無偏好 |
更換電池 | 1 | 1 | 3 |
免費插槽 | 1 | 0 | 1 |
緊急斷電 | |||
兼容USB |
產品介紹
APC® Smart-UPS×10000VA/10000W 在線式機架式UPS,4個L6-20R+2個L6-30R NEMA插座,包含網卡+SmartSlot
這款APC Smart-UPS專為IT專業人員和網路管理員設計,以確保業務的持續運行和連續性。這款10kVA機架式6U在線式UPS提供正弦波和擴展運行時間,以在電力中斷期間支持關鍵設備。它配備了三相硬線(2P+E)插頭,2個NEMA L6-30R插座和4個NEMA L6-20R插座。此UPS內置網卡,用於進行基於網路的UPS監控和管理。此外,UPS還提供了PowerChute網路關機功能,可實現對物理伺服器、虛擬機和HCI集群的安全關機。
規格參數
UPS類型
在線式
外形
機架
千瓦額定功率
10000W
電池類型
鉛酸電池
插頭類型
三相硬線連接 (2PH + G) 1
插座類型
6 IEC 60320 C13
3 IEC Jumpers
4 IEC 60320 C19
3 IEC Jumpers
4 IEC 60320 C19
輸入電壓
208V交流電
輸出電壓
208V交流電
載運行時間
4分鐘
波形類型
正弦波
電池選擇
SRT192RMBP2 1 3598 VAh
SRT192RMBP2 2 5397 VAh
SRT192RMBP2 3 7196 VAh
SRT192RMBP2 4 8995 VAh
SRT192RMBP2 5 10794 VAh
SRT192RMBP2 6 12593 VAh
SRT192RMBP2 8 16191 VAh
SRT192RMBP2 10 19789 VAh
SRT192RMBP2 2 5397 VAh
SRT192RMBP2 3 7196 VAh
SRT192RMBP2 4 8995 VAh
SRT192RMBP2 5 10794 VAh
SRT192RMBP2 6 12593 VAh
SRT192RMBP2 8 16191 VAh
SRT192RMBP2 10 19789 VAh
尺寸(HxWxD)
10.35"x 17.01"x 28.15" (263x 432x 715mm)
凈重
245.99磅(111.58 kg)
保修
1年
應用方案
電池連接
電池連接
查看產品 特徵概述
通過輕鬆監控和管理節省時間
為關鍵或敏感設備提供無切換時間的穩定電源。可使用LCD界面和PowerChute軟體進行設置配置和用量監控。
可擴展的電池運行時間,應對電力中斷
與外部電池組的兼容性,使得這款UPS能夠為連接的電子設備提供持續且可擴展的電池供電,確保業務連續運行。
自動電壓調節增加電池壽命
在線式Smart-UPS提供了高密度、雙轉換式在線電源保護,適用於伺服器、語音/數據網路、醫學實驗室和工業應用領域。
UPS 類型 | 在線 | 在線互動 | 在線 |
封裝 | 機架式 | 機架/塔式 | 機架式 |
拓撲結構 | 在線雙轉換 | 線互動式 | 在線雙轉換 |
安裝首選項 | 無偏好 | 較低 | 無偏好 |
更換電池 | 1 | 1 | 3 |
免費插槽 | 1 | 0 | 1 |
緊急斷電 | |||
兼容USB |
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$335,936.00
可提前預購