客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於SRT5KRMXLT-IEC.
這張圖片是關於SRT5KRMXLT-IEC.
這張圖片是關於SRT5KRMXLT-IEC.
這張圖片是關於SRT5KRMXLT-IEC.
這張圖片是關於SRT5KRMXLT-IEC.
這張圖片是關於SRT5KRMXLT-IEC.
這張圖片是關於SRT5KRMXLT-IEC.
這張圖片是關於SRT5KRMXLT-IEC.

APC® Smart-UPS×5000VA 在線式機架式UPS,4個C13+4個 C19 IEC插座,包含網卡+SmartSlot

#193379
#193379

4 個C13+4個 C19 IEC 208-240V

NT$209,949.00
FS P/N: SRT5KRMXLT-IEC
FS P/N: SRT5KRMXLT-IEC
5 銷量
4 評價
6 問答
可提前預購, Ship by 21 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

APC® Smart-UPS×5000VA 機架式可轉換式UPS,4個C13+4個 C19 IEC插座,包含網卡+SmartSlot

這款APC Smart-UPS專為IT專業人員和網路管理員設計,以確保業務持續運營和連續性。這款5kVA在線式3U機架式UPS提供正弦波電源和擴展運行時間,可在電力中斷期間支持關鍵設備。它配備了NEMA L6-30P插頭、4個IEC 320 C13插座和4個IEC 320 C19插座,還附帶2根IEC連接線纜。此外,UPS內置網卡,用於進行基於網路的UPS監控和管理。該UPS還配備了PowerChute網路關機功能,可實現對物理伺服器、虛擬機和HCI集群的安全關機。

規格參數
UPS類型
在線式
外形
機架
千瓦額定功率
4800W
電池類型
鉛酸電池
插頭類型
NEMA L6-30P
插座類型
4 IEC 60320 C13
2 IEC Jumpers
4 IEC 60320 C19
輸入電壓
208V交流電
輸出電壓
208V交流電
載運行時間
3分鐘27秒
波形類型
正弦波
電池選擇
SRT192RMBP 1 2520 VAh
SRT192RMBP 2 4200 VAh
SRT192RMBP 3 5880 VAh
SRT192RMBP 4 7560 VAh
SRT192RMBP 5 9240 VAh
SRT192RMBP 6 10920 VAh
SRT192RMBP 8 14600 VAh
SRT192RMBP 10 17640 VAh
尺寸(HxWxD)
130x 432x 719mm(5.12"x 17.01"x 28.31")
凈重
123磅(55.79 kg)

保修
1年
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

通過輕鬆監控和管理節省時間

為關鍵或敏感設備提供無切換時間的穩定電源。可使用LCD界面和PowerChute軟體進行設置配置和用量監控。

可擴展的電池運行時間,應對電力中斷

與外部電池組的兼容性,使得這款UPS能夠為連接的電子設備提供持續且可擴展的電池供電,確保業務連續運行。

自動電壓調節增加電池壽命

在線式Smart-UPS提供了高密度、雙轉換式在線電源保護,適用於伺服器、語音/數據網路、醫學實驗室和工業應用領域。

UPS 類型
在線
在線互動
在線
封裝
機架式
機架/塔式
機架式
拓撲結構
在線雙轉換
線互動式
在線雙轉換
安裝首選項
無偏好
較低
無偏好
更換電池
3
1
1
免費插槽
1
0
1
緊急斷電
yesyesyes
兼容USB
yesyesyes
產品介紹

APC® Smart-UPS×5000VA 機架式可轉換式UPS,4個C13+4個 C19 IEC插座,包含網卡+SmartSlot

這款APC Smart-UPS專為IT專業人員和網路管理員設計,以確保業務持續運營和連續性。這款5kVA在線式3U機架式UPS提供正弦波電源和擴展運行時間,可在電力中斷期間支持關鍵設備。它配備了NEMA L6-30P插頭、4個IEC 320 C13插座和4個IEC 320 C19插座,還附帶2根IEC連接線纜。此外,UPS內置網卡,用於進行基於網路的UPS監控和管理。該UPS還配備了PowerChute網路關機功能,可實現對物理伺服器、虛擬機和HCI集群的安全關機。

規格參數
UPS類型
在線式
外形
機架
千瓦額定功率
4800W
電池類型
鉛酸電池
插頭類型
NEMA L6-30P
插座類型
4 IEC 60320 C13
2 IEC Jumpers
4 IEC 60320 C19
輸入電壓
208V交流電
輸出電壓
208V交流電
載運行時間
3分鐘27秒
波形類型
正弦波
電池選擇
SRT192RMBP 1 2520 VAh
SRT192RMBP 2 4200 VAh
SRT192RMBP 3 5880 VAh
SRT192RMBP 4 7560 VAh
SRT192RMBP 5 9240 VAh
SRT192RMBP 6 10920 VAh
SRT192RMBP 8 14600 VAh
SRT192RMBP 10 17640 VAh
尺寸(HxWxD)
130x 432x 719mm(5.12"x 17.01"x 28.31")
凈重
123磅(55.79 kg)

保修
1年
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
通過輕鬆監控和管理節省時間

為關鍵或敏感設備提供無切換時間的穩定電源。可使用LCD界面和PowerChute軟體進行設置配置和用量監控。

可擴展的電池運行時間,應對電力中斷

與外部電池組的兼容性,使得這款UPS能夠為連接的電子設備提供持續且可擴展的電池供電,確保業務連續運行。

自動電壓調節增加電池壽命

在線式Smart-UPS提供了高密度、雙轉換式在線電源保護,適用於伺服器、語音/數據網路、醫學實驗室和工業應用領域。

UPS 類型
在線
在線互動
在線
封裝
機架式
機架/塔式
機架式
拓撲結構
在線雙轉換
線互動式
在線雙轉換
安裝首選項
無偏好
較低
無偏好
更換電池
3
1
1
免費插槽
1
0
1
緊急斷電
yesyesyes
兼容USB
yesyesyes

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$209,949.00

可提前預購