思科(Cisco)兼容的QSFP28光模組,通過單模光纖(單模)以1304.58nm-TX/1309.14nm-RX波長提供高達40公里的100GBase-BX吞吐量,使用LC連接器進行連接。這款雙向單元必須與另一款波長相配的光模組或網路設備一起使用。數字診斷功能也可通過I2C介面訪問,符合QSFP28 MSA規範,允許實時訪問操作參數。具備這些功能,這款易於安裝且支持熱插拔的光模組適用於多種應用場景,如100G乙太網、數據中心和存儲區域網路應用。
單擊打開
思科(Cisco)兼容 100GBASE-BX40 QSFP28單模光模組 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km DOM 單工LC
#193919
#193919
NT$52,853.00
FS P/N: Q28-100G-BX40FS P/N: Q28-100G-BX40
22 銷量
9 評價
1 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 7 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
思科(Cisco)兼容的100GBASE-BX40 QSFP28光模組,用於乙太網和數據中心(單模光纖,1304.58nm-TX/1309.14nm-RX,LC,DOM)
規格參數
兼容型號名
QSFP28-100G-BX20
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
103.1Gbps
波長
1280nm-TX/1310nm-RX
最大傳輸距離
20km
介面
單工LC
光纖類型
單模
發射器類型
DFB
接收類型
PIN
發射功率
-4.3~4.5dBm
最小接收功率
-14.5dBm
Max 功率預算
13dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤5W
消光比
>4dB
DDM/DOM
支持
Extended Temperature Range
-20~85°C
技術協議
QSFP28 MSA
Warranty
5年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
100G數據中心連接和電信應用
QSFP28光模組具有4.5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
在主機設備中經過測試以證明互操作性
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 &
CRC
眼圖測試
模板容限 >
20%
誤碼率測試
BER 2E-4
溫度測試
0 to 70°C
中心波長 | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
介面 | 單工LC | 單工LC | 單工LC | 單工LC |
最大傳輸距離 | 40km | 10km | 20km | 30km |
調製 | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ | 2x53.125G PAM4 |
功耗 | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W | ≤4.5W |
發射器類型 | EML | DFB | DFB | EML |
技術協議 | QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
用戶提問
提問
所有 (1)數字診斷(DDM) (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
9
0
0
0
0
I***n
United Kingdom
October 05, 2023
I recently purchased the QSFP28 transceiver and it has exceeded my expectations in terms of performance and versatility.
確認購買
有幫助 2
評論 0L***c
Spain
October 02, 2023
Even the packaging is exquisite. I didn't expect it to be cheap and good.
確認購買
有幫助 1
評論 0M***n
United States
October 02, 2023
Works great with Juniper network devices.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄