優倍快(Ubiquiti)兼容SFP+光模組通過LC 雙工連接器在 OM3 多模 上支持長達 100 m的鏈路長度。該光模組符合 SFF-8431、SFF-8432 和 IEEE 802.3ae 標準。根據 SFF-8472 的規定,可通過 2 線串列介面進行數字診斷監控。這款 10G SFP+ 光模組具有低功耗和高速傳輸的特性,是數據中心、企業布線、服務提供商傳輸應用、無線電和基帶單元等的理想選擇。
![優倍快(Ubiquiti)兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 100m 雙工LC/UPC 多模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202311071056208h7008.jpg)
單擊打開
![優倍快(Ubiquiti)兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 100m 雙工LC/UPC 多模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311071056208h7008.jpg)
![優倍快(Ubiquiti)兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 100m 雙工LC/UPC 多模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231107105620ro87uv.jpg)
![優倍快(Ubiquiti)兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 100m 雙工LC/UPC 多模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228z5wk3k.jpg)
![優倍快(Ubiquiti)兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 100m 雙工LC/UPC 多模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228iuqe7h.jpg)
![優倍快(Ubiquiti)兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 100m 雙工LC/UPC 多模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228ow6nys.jpg)
![優倍快(Ubiquiti)兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 100m 雙工LC/UPC 多模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18ckwvrlzr20181029163806.jpg)
優倍快(Ubiquiti)兼容10GBASE-SR SFP+光模組 850nm 100m 雙工LC/UPC 多模 DOM
#74668
#74668
NT$622.00
FS P/N: SFP-10GSR-85FS P/N: SFP-10GSR-85
155 銷量
189 評價
2 問答
光模組型號:
3077件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
優倍快(Ubiquiti)兼容10GBASE-SR SFP+光模組 (多模, 850nm, 100m, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
SFP-10GSR-85
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP+
最大傳輸速率
10Gbps
波長
850nm
最大傳輸距離
100m@OM3
接頭
雙工LC
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
發射功率
-7.3~-1dBm
接收靈敏度
< -11.1dBm
功率預算
3.8dB
接收過載
-1dBm
典型功耗
≤1W
消光比
>3dB
DDM/DOM(數字診斷)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
線芯尺寸
50/125µm
調製
NRZ
技術協議
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230401110204qyzztf.jpg)
特徵概述
逐站升級您的網路
只升級一個站點的設備為40G,並仍然將其連接到現有的10G站點。
將新的40G站點與原有10G站點連接
充分利用40G埠帶寬
在新的40G埠中復用10G光模組
數據中心10G連接
SFP+光模組具有1W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。
定製TO-Can封裝
這款光模組採用TO封裝,具有出色的可靠性、密封性和散熱性能,適用於數據中心和電信應用。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626144118v8hjmg.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫升級
FS BOX提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
最大傳輸速率 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
最大傳輸距離 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@單模 | 2km@單模 | 10km@單模 |
光纖類型 | 多模 | 多模/單模 | 單模 | 單模 |
發射功率 | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
接收靈敏度 | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
功耗 | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (2)線纜類型 (1)配置 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
163
23
3
0
0
O***z
United States
September 13, 2023
There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.
Thank you!
Thank you!
確認購買
有幫助 3
評論 0O***n
United States
September 13, 2023
"There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.Thank you!"
確認購買
有幫助 0
評論 0M***a
Thailand
May 28, 2017
While the product we received is apt, what i am content about is the service right from the order placement where the technical spec and adaptability was checked and confirmed by the experts, to the delivery at the door step and if the product was in goods order. Special thanks to 'Vivi' for splendid customer service.
確認購買
有幫助 22
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄