與傳統光纜相比,9/125μm OS2單模彎曲不敏感光纜在彎曲或扭曲時衰減較小,這將使光纜的安裝和維護更加高效。它還可以為數據中心、企業網路、電信機房、伺服器群、雲存儲網路中的高密度布線節省更多空間,並在主配電、水平配電和設備配電區域互連預端接盒。
這款 9/125 OS2 單模光纖電纜是連接 1G/10G/25G/40G/100G/400G 乙太網連接的理想之選。在波長為 1310nm 時,它的數據傳輸距離可達 10 km
在波長為 1686nm 時,它的數據傳輸距離可達 40 km。
單擊打開
與傳統光纜相比,9/125μm OS2單模彎曲不敏感光纜在彎曲或扭曲時衰減較小,這將使光纜的安裝和維護更加高效。它還可以為數據中心、企業網路、電信機房、伺服器群、雲存儲網路中的高密度布線節省更多空間,並在主配電、水平配電和設備配電區域互連預端接盒。
這款 9/125 OS2 單模光纖電纜是連接 1G/10G/25G/40G/100G/400G 乙太網連接的理想之選。在波長為 1310nm 時,它的數據傳輸距離可達 10 km
在波長為 1686nm 時,它的數據傳輸距離可達 40 km。
10/5D 最小彎曲半徑
G.657.A1 光纖允許更緊密的線纜彎曲,便於布線。
氧化鋯陶瓷插芯
精密插芯的拔插壽命可達 500 次。
最大 100N 抗拉強度
抗拉線纜可防止斷裂並延長使用壽命。
適用於數據中心的網路機櫃連接、天花板布線和地板下布線。