客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於1.

定製S5800-48MBQ,48口乙太網L3交換機,48 x 100M/1000M/2.5GBASE-T/多千兆,4 x 25Gb SFP28,2 x 40Gb QSFP+,支持MPLS&MLAG,C2P氣流

#204587
#204587

定製電源模塊 定製許可證 MPLS VXLAN-BGP-EVPN

NT$74,628.00
FS P/N: S5800-48MBQ
FS P/N: S5800-48MBQ
0 銷量
0 評價
1 問答
電源:
交流電源
許可證:
標準許可證
52件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

S5800-48MBQ, 48乙太網埠 L3交換機, 48 x 100M/1000M/2.5GBASE-T/多速率, 4 x 25Gb SFP28和2 x 40Gb QSFP+埠

S5800-48MBQ是一款48埠多千兆乙太網L3交換機,具有48個100M/1000M/2.5GBASE-T埠、4個10G/25G SFP28埠和2個40G QSFP+埠。S5850-48T4Q交換機允許您根據特定的應用需求自定義電源模塊。這款可管理的企業級交換機具備600 Gbps的交換容量和445.76 Mpps的轉發速率,提供卓越的處理性能和網路可靠性。 支持MLAG、IPv4/IPv6、SNMP等高級功能,FS的敏捷S5800-48MBQ可管理交換機是下一代企業、Wi-Fi 6接入、城域和超融合基礎架構(HCI)網路的理想選擇。

規格參數
48x 100M/1000M/2.5GBASE-T | 4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+
交換容量
600 Gbps
轉發速率
445.76 Mpps
ARP表
12,288
最大/小延遲
0.96μs/0.66μs
快閃記憶體
8GB EMMC(操作系統)/4MB SPI快閃記憶體(引導)
電源
2個(1+1冗餘)可熱插拔
MAC地址
98K
風扇數量
4個(3+1冗餘)可熱插拔
VLANs數量
4,094
巨型幀
9,600
DRAM
2GB
MLAG
支持
BGP
支持
數據包緩衝區
9MB
MTBF
99,936.04
風向
前-後風向
最大功耗
92W
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

中大型校園10G網路解決方案
展開
中大型校園10G網路解決方案
查看產品
零售網路解決方案
查看產品
中大型校園監控解決方案
查看產品
10G 互連
查看產品

特徵概述

將您的網路升級到高帶寬和可擴展性
匯聚層和接入層均採用雙鏈路設計,能夠消除瓶頸,實現高速網路,並提供可靠的性能。
冗餘設計
改善網路穩定性
40G上行鏈路
高帶寬滿足多樣化需求
分層設計
便於未來擴展
具有25G和40G埠的千兆接入交換機
千兆埠用於接入交換機或伺服器,25G和40G埠用於匯聚交換機。
600 Gbps
交換容量
445.76 Mpps
轉發率
L3
網路層類型
定製電源模塊

我司的電源模塊供應器可以滿足定製的電源需求。交流交換機通常更適合處理高電壓和大電流的應用,而直流交換機更適合較低的電壓和電流需求。

智能風扇模塊

熱插拔風扇模塊允許用戶在不關閉交換機的情況下安裝。支持智能風扇速度調節,以實現高效冷卻,為網路提供雙重保護。

MLAG實現了無間斷服務

使用相同型號的交換機,為無間斷的服務升級提供分散式和冗餘的架構,並通過故障隔離來最小化影響。

MPLS幫助建立點對點連接

MPLS使得小型和中型運營商能夠為其用戶創建隧道,從而幫助建立點對點連接,並實現用戶網路之間的互通。

支持IPv4/IPv6雙棧

雙棧允許當前涵蓋IPv4和IPv6的混合環境,以及未來向IPv6的遷移。

升級到2.5G以實現超高速和未來可靠的網路

48個2.5GBASE-T RJ-45埠提供更高的千兆速度,並可以滿足不同速率設備的接入需求,特別是在WiFi 6和下一代多速率區域網有線網路的場景下。

靈活管理選項
創新設計支持CLI和易於使用的Web GUI,隨著網路管理需求的增長,無需更換設備。
管理口:WEB, CLI, Telnet
監控口: SNMP, RMON, QAM, sFlow
自動配置:RPC-API
RJ45 埠
48x 2500BASE-T
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
SFP 埠
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
PoE 埠
SFP+ 埠
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
24x 10G SFP+
12x 10G SFP+
25G/40G/100G 埠
4x 25Gb SFP28,2x 40Gb QSFP+
2x 40G QSFP+
16 x 25G SFP28
管理層級
L3
L3
L3
L3
L3
L3
堆疊或MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyesyesyes
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyesyes
1+1 熱插拔電源
yesyesyesyesyesyes
定製
電源
許可證
電源
許可證
產品介紹

S5800-48MBQ, 48乙太網埠 L3交換機, 48 x 100M/1000M/2.5GBASE-T/多速率, 4 x 25Gb SFP28和2 x 40Gb QSFP+埠

S5800-48MBQ是一款48埠多千兆乙太網L3交換機,具有48個100M/1000M/2.5GBASE-T埠、4個10G/25G SFP28埠和2個40G QSFP+埠。S5850-48T4Q交換機允許您根據特定的應用需求自定義電源模塊。這款可管理的企業級交換機具備600 Gbps的交換容量和445.76 Mpps的轉發速率,提供卓越的處理性能和網路可靠性。 支持MLAG、IPv4/IPv6、SNMP等高級功能,FS的敏捷S5800-48MBQ可管理交換機是下一代企業、Wi-Fi 6接入、城域和超融合基礎架構(HCI)網路的理想選擇。

規格參數
48x 100M/1000M/2.5GBASE-T | 4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+
交換容量
600 Gbps
轉發速率
445.76 Mpps
ARP表
12,288
最大/小延遲
0.96μs/0.66μs
快閃記憶體
8GB EMMC(操作系統)/4MB SPI快閃記憶體(引導)
電源
2個(1+1冗餘)可熱插拔
MAC地址
98K
風扇數量
4個(3+1冗餘)可熱插拔
VLANs數量
4,094
巨型幀
9,600
DRAM
2GB
MLAG
支持
BGP
支持
數據包緩衝區
9MB
MTBF
99,936.04
風向
前-後風向
最大功耗
92W
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
中大型校園10G網路解決方案
展開
中大型校園10G網路解決方案
查看產品
零售網路解決方案
查看產品
中大型校園監控解決方案
查看產品
10G 互連
查看產品
特徵概述
將您的網路升級到高帶寬和可擴展性
匯聚層和接入層均採用雙鏈路設計,能夠消除瓶頸,實現高速網路,並提供可靠的性能。
冗餘設計
改善網路穩定性
40G上行鏈路
高帶寬滿足多樣化需求
分層設計
便於未來擴展
具有25G和40G埠的千兆接入交換機
千兆埠用於接入交換機或伺服器,25G和40G埠用於匯聚交換機。
600 Gbps
交換容量
445.76 Mpps
轉發率
L3
網路層類型
定製電源模塊

我司的電源模塊供應器可以滿足定製的電源需求。交流交換機通常更適合處理高電壓和大電流的應用,而直流交換機更適合較低的電壓和電流需求。

智能風扇模塊

熱插拔風扇模塊允許用戶在不關閉交換機的情況下安裝。支持智能風扇速度調節,以實現高效冷卻,為網路提供雙重保護。

MLAG實現了無間斷服務

使用相同型號的交換機,為無間斷的服務升級提供分散式和冗餘的架構,並通過故障隔離來最小化影響。

MPLS幫助建立點對點連接

MPLS使得小型和中型運營商能夠為其用戶創建隧道,從而幫助建立點對點連接,並實現用戶網路之間的互通。

支持IPv4/IPv6雙棧

雙棧允許當前涵蓋IPv4和IPv6的混合環境,以及未來向IPv6的遷移。

升級到2.5G以實現超高速和未來可靠的網路

48個2.5GBASE-T RJ-45埠提供更高的千兆速度,並可以滿足不同速率設備的接入需求,特別是在WiFi 6和下一代多速率區域網有線網路的場景下。

靈活管理選項
創新設計支持CLI和易於使用的Web GUI,隨著網路管理需求的增長,無需更換設備。
管理口:WEB, CLI, Telnet
監控口: SNMP, RMON, QAM, sFlow
自動配置:RPC-API
RJ45 埠
48x 2500BASE-T
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
SFP 埠
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
PoE 埠
SFP+ 埠
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
24x 10G SFP+
12x 10G SFP+
25G/40G/100G 埠
4x 25Gb SFP28,2x 40Gb QSFP+
2x 40G QSFP+
16 x 25G SFP28
管理層級
L3
L3
L3
L3
L3
L3
堆疊或MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyesyesyes
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyesyes
1+1 熱插拔電源
yesyesyesyesyesyes
定製
電源
許可證
電源
許可證

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$74,628.00

52件現貨 中國倉