S8550-32C是一款32埠100Gb乙太網L3交換機,具備緊湊的1U機架尺寸。該交換機配備完整的系統軟體、全面的協議和應用程序,便於為傳統的L2和L3網路實現快速服務部署和管理。它配備了冗餘的可熱插拔電源和2+2可熱插拔智能風扇,以提供出色的處理性能和網路可靠性。支持MLAG、VXLAN、IPv4/IPv6、QOS、ISIS、VRRP、GRE、MPLS等先進功能,該交換機滿足下一代城域網和超融合基礎架構(HCI)網路的需求,也非常適用於傳統或完全虛擬化的數據中心。
單擊打開
定製S8550-32C,32口乙太網L3交換機,32 x 100Gb QSFP28,支持MPLS&MLAG,支持HCI,C2P氣流
定製S8550-32C, 32埠乙太網 L3交換機, 32 x 100Gb QSFP28, 支持MPLS&MLAG, 超融合基礎架構
軟體亮點
所有埠支持MLAG
支持LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, 負載均衡等功能
IPv4/IPv6雙協議棧
單播路由
內置的QoS功能和靈活的排隊技術保證了高質量的服務
支持基於COS/DSCP的流量分類
支持VXLAN、NVGRE、GENEVE
支持DCBX和GRE隧道
支持PFC, ECN, DCBX
基於RDMA(遠程直接內存訪問)實現了無丟包、低延遲的乙太網轉發
支持MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VxLAN-BGP-EVPN, IPFIX等高級功能
支持SNMP (Managed by Zabbix) v1, v2, and v3
支持IPv4/IPv6 ACL和MAC白名單
支持ARP檢查
支持IP源地址保護
支持IEEE802.1X RADIUS身份驗證、TACACS+
支持DHCP伺服器中繼/監聽
支持控制平面保護(CoPP)黑名單、白名單和速率限制功能
應用方案
特徵概述
雙電源可以在不關閉系統的情況下更換,並且具有前向後向氣流的可調速風扇會自動調整風扇速度以降低功耗。
所有的100G埠可以拆分成4個25G埠,以提供更多的兼容性並降低硬體成本,並靈活應用於現有的校園網路中。
MPLS使中小運營商能夠為他們的用戶創建隧道,幫助建立點到點的連接,實現用戶網路之間的互通。
使用相同型號的交換機,為無間斷的服務升級提供分散式和冗餘的架構,並實現故障隔離以最小化影響。
基於網路規模和應用場景等因素,可以靈活配置BC/TC/OC模式,以滿足不同網路環境中的時間精度要求。
RJ45 埠 | — | — | — | — |
SFP 埠 | — | — | — | — |
SFP+ 埠 | — | 48x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ |
25G/40G/100G 埠 | 32x 100G QSFP28 | 2x 40G QSFP+, 4x 100G QSFP28 | 20x 40G QSFP+, 4x 100G QSFP28 | 8x 100G QSFP28 |
管理層級 | L3 | L3 | L3 | L3 |
時間管理 | PTP | NTP | NTP | NTP |
堆疊或MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | 堆疊 |
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation | ||||
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6 | ||||
1+1 熱插拔電源 |
相關視頻
定製S8550-32C, 32埠乙太網 L3交換機, 32 x 100Gb QSFP28, 支持MPLS&MLAG, 超融合基礎架構
S8550-32C是一款32埠100Gb乙太網L3交換機,具備緊湊的1U機架尺寸。該交換機配備完整的系統軟體、全面的協議和應用程序,便於為傳統的L2和L3網路實現快速服務部署和管理。它配備了冗餘的可熱插拔電源和2+2可熱插拔智能風扇,以提供出色的處理性能和網路可靠性。支持MLAG、VXLAN、IPv4/IPv6、QOS、ISIS、VRRP、GRE、MPLS等先進功能,該交換機滿足下一代城域網和超融合基礎架構(HCI)網路的需求,也非常適用於傳統或完全虛擬化的數據中心。
軟體亮點
所有埠支持MLAG
支持LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, 負載均衡等功能
IPv4/IPv6雙協議棧
單播路由
內置的QoS功能和靈活的排隊技術保證了高質量的服務
支持基於COS/DSCP的流量分類
支持VXLAN、NVGRE、GENEVE
支持DCBX和GRE隧道
支持PFC, ECN, DCBX
基於RDMA(遠程直接內存訪問)實現了無丟包、低延遲的乙太網轉發
支持MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VxLAN-BGP-EVPN, IPFIX等高級功能
支持SNMP (Managed by Zabbix) v1, v2, and v3
支持IPv4/IPv6 ACL和MAC白名單
支持ARP檢查
支持IP源地址保護
支持IEEE802.1X RADIUS身份驗證、TACACS+
支持DHCP伺服器中繼/監聽
支持控制平面保護(CoPP)黑名單、白名單和速率限制功能
雙電源可以在不關閉系統的情況下更換,並且具有前向後向氣流的可調速風扇會自動調整風扇速度以降低功耗。
所有的100G埠可以拆分成4個25G埠,以提供更多的兼容性並降低硬體成本,並靈活應用於現有的校園網路中。
MPLS使中小運營商能夠為他們的用戶創建隧道,幫助建立點到點的連接,實現用戶網路之間的互通。
使用相同型號的交換機,為無間斷的服務升級提供分散式和冗餘的架構,並實現故障隔離以最小化影響。
基於網路規模和應用場景等因素,可以靈活配置BC/TC/OC模式,以滿足不同網路環境中的時間精度要求。
RJ45 埠 | — | — | — | — |
SFP 埠 | — | — | — | — |
SFP+ 埠 | — | 48x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ |
25G/40G/100G 埠 | 32x 100G QSFP28 | 2x 40G QSFP+, 4x 100G QSFP28 | 20x 40G QSFP+, 4x 100G QSFP28 | 8x 100G QSFP28 |
管理層級 | L3 | L3 | L3 | L3 |
時間管理 | PTP | NTP | NTP | NTP |
堆疊或MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | 堆疊 |
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation | ||||
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6 | ||||
1+1 熱插拔電源 |
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$198,127.00