英偉達(NVIDIA)兼容OSFP 800G 直連線纜通過無源銅纜運行,無需額外電源即可確保高質量連接。該分線線纜符合 OSFP MSA(多源協議)和 IEEE 802.3ck 標準。一端連接一個 OSFP 800G 埠,另一端連接兩個 400G OSFP 埠,適用於電信運營商或數據中心等機房內經濟高效的近距離互連。DAC(直連銅纜)提供最低延遲,因此被廣泛用於數據中心將伺服器和GPU計算系統連接至頂部交換機(TOR),以及在機架內連接骨架至超級骨架交換機。DAC也用於創建具有硬碟驅動器(HDD)和快閃記憶體存儲子系統的InfiniBand存儲網路。 高速線纜採用簡單設計和少量元件,提供了用於高速鏈路的低成本、低延遲和幾乎零功耗的連接。它們提升了超級計算機和超大規模系統中的埠帶寬、密度、可配置性,降低了功耗要求。
單擊打開
0.5m (2ft) 英偉達(NVIDIA) InfiniBand兼容 800G NDR OSFP散熱片頂部到2 x 400G OSFP平頂無源直連分支銅纜,用於QM9790/9700交換機和ConnectX-7 HCA
#205005
#205005
NT$5,424.59
FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC005FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC005
120 銷量
4 評價
3 問答
5件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
英偉達(NVIDIA)兼容OSFP 800G 轉 OSFP 2x400G 無源分支直連線纜(0.5米, 無源, OSFP 轉 2x OSFP, 30AWG)
規格參數
型號名
OSFP-800G-2OFLPC005
品牌名
飛速(FS)
封裝方式
800G OSFP (帶散熱片頂部) 到2× 400G OSFP (平頂)
最大傳輸速率
800Gbps
光纖
銅
線纜類型
無源雙絞線
最小彎曲半徑
34.5mm (單次)
69mm(多次)
69mm(多次)
功耗
≤0.1W
線纜長度
0.5m (2ft)
線規
30AWG
溫度範圍
0 - 70°C (32 - 158°F)
護套材質
PVC (OFNR)
協議
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3 ck
調製格式
PAM4
InfiniBand 產品系列
飛速(FS)InfiniBand 解決方案提升HPC 了解詳情
應用方案
用於連接ConnectX-7的800G到2個400G鏈路
用於連接ConnectX-7的800G到2個400G鏈路
查看產品 特徵概述
低功耗,節能環保
高速線纜適用於短距離鏈路,在機架內以及跨越相鄰機架的100G QSFP埠之間建立100G鏈路,經濟有效。
≤0.5W
低功耗
銅纜
節省運營成本
最小彎曲半徑33mm
有利於布線
在主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
簡單即插即用
該線纜具有熱插拔功能,提高了運行時間和可維護性。它符合行業標準的QSFP28 MSA,確保在各種設備和系統上的兼容性。
相關視頻
產品介紹
英偉達(NVIDIA)兼容OSFP 800G 轉 OSFP 2x400G 無源分支直連線纜(0.5米, 無源, OSFP 轉 2x OSFP, 30AWG)
英偉達(NVIDIA)兼容OSFP 800G 直連線纜通過無源銅纜運行,無需額外電源即可確保高質量連接。該分線線纜符合 OSFP MSA(多源協議)和 IEEE 802.3ck 標準。一端連接一個 OSFP 800G 埠,另一端連接兩個 400G OSFP 埠,適用於電信運營商或數據中心等機房內經濟高效的近距離互連。DAC(直連銅纜)提供最低延遲,因此被廣泛用於數據中心將伺服器和GPU計算系統連接至頂部交換機(TOR),以及在機架內連接骨架至超級骨架交換機。DAC也用於創建具有硬碟驅動器(HDD)和快閃記憶體存儲子系統的InfiniBand存儲網路。 高速線纜採用簡單設計和少量元件,提供了用於高速鏈路的低成本、低延遲和幾乎零功耗的連接。它們提升了超級計算機和超大規模系統中的埠帶寬、密度、可配置性,降低了功耗要求。
規格參數
型號名
OSFP-800G-2OFLPC005
品牌名
飛速(FS)
封裝方式
800G OSFP (帶散熱片頂部) 到2× 400G OSFP (平頂)
最大傳輸速率
800Gbps
光纖
銅
線纜類型
無源雙絞線
最小彎曲半徑
34.5mm (單次)
69mm(多次)
69mm(多次)
功耗
≤0.1W
線纜長度
0.5m (2ft)
線規
30AWG
溫度範圍
0 - 70°C (32 - 158°F)
護套材質
PVC (OFNR)
協議
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3 ck
調製格式
PAM4
InfiniBand 產品系列
飛速(FS)InfiniBand 解決方案提升HPC 了解詳情
應用方案
用於連接ConnectX-7的800G到2個400G鏈路
用於連接ConnectX-7的800G到2個400G鏈路
查看產品 特徵概述
低功耗,節能環保
高速線纜適用於短距離鏈路,在機架內以及跨越相鄰機架的100G QSFP埠之間建立100G鏈路,經濟有效。
≤0.5W
低功耗
銅纜
節省運營成本
最小彎曲半徑33mm
有利於布線
在主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
簡單即插即用
該線纜具有熱插拔功能,提高了運行時間和可維護性。它符合行業標準的QSFP28 MSA,確保在各種設備和系統上的兼容性。
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$5,424.59
5件現貨 中國倉