客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於205337.
這張圖片是關於205337.
這張圖片是關於205337.
這張圖片是關於205337.
這張圖片是關於205337.
這張圖片是關於205337.
這張圖片是關於205337.
這張圖片是關於205337.
這張圖片是關於205337.
這張圖片是關於205337.

3m (10ft) 英偉達(NVIDIA) InfiniBand MFA7U10-H003兼容 OSFP 400G到QSFP56 2x200G 分支有源光纜

#205337
#205337

IB 400G HDR分支光纜 ≤4W/8W 30mm 30AWG 光纖

NT$31,015.92
FS P/N: OSFP-400G-2QAO03
FS P/N: OSFP-400G-2QAO03
114 銷量
2 評價
3 問答
可提前預購, Ship by 12 Aug, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價

NVIDIA(英偉達) InfiniBand MFA7U10-H003兼容 OSFP 400G轉QSFP56 2x 200G光纜 (3m, OSFP轉QSFP56)

英偉達(NVIDIA) MFA7U10-H003兼容的OSFP到QSFP56 2x 200G分支有源光纜適用於多模光纖(MMF)傳輸。此分支光纜符合OSFP Rev. 5.0、SFF-8679、SFF-8661、SFF-8636、CMIS Rev 4.0、IEEE 802.3cd標準。它在一端連接400G OSFP埠,另一端連接2個200G QSFP56埠,適用於機架內和相鄰機架之間的快速簡單連接。

規格參數
兼容型號名
MFA7U10-H003
品牌
飛速(FS)
封裝
OSFP~2× QSFP56
最大傳輸速率
400Gbps
最小彎曲半徑
30mm
線纜長度
3m (10ft)
外護套材質
LSZH
線纜類型
光纜
接收器類型
PIN
發射器類型
VCSEL
波長
850nm
Wire AWG
30AWG
溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
功耗
OSFP 8W/QSFP56 4W
技術協議
OSFP Rev. 5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd
Modulation Format
PAM4

InfiniBand 產品系列

飛速(FS)NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand 產品最大化 HPC網路的性能

InfiniBand 產品系列

飛速(FS)InfiniBand 解決方案提升HPC 了解詳情
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。

應用方案

用於交換機之間的400G到2個200G鏈路
用於連接ConnectX-6的400G到2個200G鏈路
用於交換機之間的400G到2個200G鏈路
查看產品
用於連接ConnectX-6的400G到2個200G鏈路
查看產品

特徵概述

簡單即插即用

該線纜具有熱插拔功能,提高了運行時間和可維護性。它符合行業標準的QSFP28 MSA,確保在各種設備和系統上的兼容性。

產品介紹

NVIDIA(英偉達) InfiniBand MFA7U10-H003兼容 OSFP 400G轉QSFP56 2x 200G光纜 (3m, OSFP轉QSFP56)

英偉達(NVIDIA) MFA7U10-H003兼容的OSFP到QSFP56 2x 200G分支有源光纜適用於多模光纖(MMF)傳輸。此分支光纜符合OSFP Rev. 5.0、SFF-8679、SFF-8661、SFF-8636、CMIS Rev 4.0、IEEE 802.3cd標準。它在一端連接400G OSFP埠,另一端連接2個200G QSFP56埠,適用於機架內和相鄰機架之間的快速簡單連接。

規格參數
兼容型號名
MFA7U10-H003
品牌
飛速(FS)
封裝
OSFP~2× QSFP56
最大傳輸速率
400Gbps
最小彎曲半徑
30mm
線纜長度
3m (10ft)
外護套材質
LSZH
線纜類型
光纜
接收器類型
PIN
發射器類型
VCSEL
波長
850nm
Wire AWG
30AWG
溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
功耗
OSFP 8W/QSFP56 4W
技術協議
OSFP Rev. 5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd
Modulation Format
PAM4

InfiniBand 產品系列

飛速(FS)NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand 產品最大化 HPC網路的性能

InfiniBand 產品系列

飛速(FS)InfiniBand 解決方案提升HPC 了解詳情
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
用於交換機之間的400G到2個200G鏈路
用於連接ConnectX-6的400G到2個200G鏈路
用於交換機之間的400G到2個200G鏈路
查看產品
用於連接ConnectX-6的400G到2個200G鏈路
查看產品
特徵概述
簡單即插即用

該線纜具有熱插拔功能,提高了運行時間和可維護性。它符合行業標準的QSFP28 MSA,確保在各種設備和系統上的兼容性。

用戶提問

用戶評價

NT$31,015.92

可提前預購