S5850-24B4C是一款具有24個25G下行鏈路和4個100G QSFP28上行鏈路的24埠10Gb乙太網L3交換機。這款可管理的企業級交換機具有2 Tbps的交換容量和2976 Mpps的轉發率。它配備了冗餘的可熱插拔電源、可熱插拔智能風扇和硬體級雙快閃記憶體晶元,以提供出色的處理性能和網路可靠性。
飛速(FS)S5850-24B4C可管理交換機非常適合用於企業網路私有雲TOR、數據中心TOR和運營商PE,以滿足高速、安全、智能網路的需求。
單擊打開
定製S5850-24B4C,24口乙太網L3交換機,24 x 25Gb SFP28,4 x 100Gb QSFP28,支持MPLS&MLAG,C2P氣流
定製S5850-24B4C, 24埠乙太網 L3交換機, 24 x 25Gb SFP28, 4 x 100Gb QSFP28, 支持MPLS&MLAG
軟體亮點
所有埠支持MLAG
支持與S3950、S5800、S5850和S8050系列交換機的混合配置MLAG(多鏈路聚合)
支持64路ECMP(等價多路徑)路由以實現負載均衡和冗餘
支持LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, 負載均衡等功能
支持SP + WDRR(平滑加權循環調度)混合調度
支持基於COS/DSCP的流量分類
支持PTP(精確時間協議)
支持PFC, ECN, 數據中心TCP
支持VXLAN、NVGRE、GENEVE
支持IPv4和IPv6組播功能
支持IGMP v1/v2/v3, IGMP監聽 v1/v2/v3, MLD, PIM, PIM-SM, PIM-SSM
支持SNMP(由Zabbix進行管理)v1、v2和v3
支持用於軟體定義網路(SDN)的RPC-API
支持IPv4/IPv6 ACL和MAC白名單
支持ARP檢查
支持IP源地址保護
支持IEEE802.1X RADIUS身份驗證、TACACS+
支持DHCP伺服器中繼/監聽
支持控制平面保護(CoPP)黑名單、白名單和速率限制功能
應用方案
特徵概述
雙電源可以在不關閉系統的情況下更換,並且具有前向後向氣流的可調速風扇會自動調整風扇速度以降低功耗。
MPLS使中小運營商能夠為他們的用戶創建隧道,幫助建立點到點的連接,實現用戶網路之間的互通。
使用相同型號的交換機,為無間斷的服務升級提供分散式和冗餘的架構,並實現故障隔離以最小化影響。
通過SSH、ACL、AAA等網路級別的安全和穩定能力,針對企業、校園和金融行業的網路威脅進行防禦。
RJ45 埠 | — | — | — | — | 48x 10GBASE-T | — |
SFP 埠 | — | — | — | — | — | 48x 1G SFP |
PoE 埠 | — | — | — | — | — | — |
SFP+ 埠 | — | — | 48x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ |
25G/40G/100G 埠 | 24x 25G SFP28, 4x 100G QSFP28 | 48x 25G SFP28, 8x 100G QSFP28 | 8x 100G QSFP28 | 2x 40G QSFP+, 4x 100G QSFP28 | 4x 40G QSFP+ | — |
管理層級 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
堆疊或MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation | ||||||
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6 | ||||||
1+1 熱插拔電源 |
相關視頻
定製S5850-24B4C, 24埠乙太網 L3交換機, 24 x 25Gb SFP28, 4 x 100Gb QSFP28, 支持MPLS&MLAG
S5850-24B4C是一款具有24個25G下行鏈路和4個100G QSFP28上行鏈路的24埠10Gb乙太網L3交換機。這款可管理的企業級交換機具有2 Tbps的交換容量和2976 Mpps的轉發率。它配備了冗餘的可熱插拔電源、可熱插拔智能風扇和硬體級雙快閃記憶體晶元,以提供出色的處理性能和網路可靠性。
飛速(FS)S5850-24B4C可管理交換機非常適合用於企業網路私有雲TOR、數據中心TOR和運營商PE,以滿足高速、安全、智能網路的需求。
軟體亮點
所有埠支持MLAG
支持與S3950、S5800、S5850和S8050系列交換機的混合配置MLAG(多鏈路聚合)
支持64路ECMP(等價多路徑)路由以實現負載均衡和冗餘
支持LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, 負載均衡等功能
支持SP + WDRR(平滑加權循環調度)混合調度
支持基於COS/DSCP的流量分類
支持PTP(精確時間協議)
支持PFC, ECN, 數據中心TCP
支持VXLAN、NVGRE、GENEVE
支持IPv4和IPv6組播功能
支持IGMP v1/v2/v3, IGMP監聽 v1/v2/v3, MLD, PIM, PIM-SM, PIM-SSM
支持SNMP(由Zabbix進行管理)v1、v2和v3
支持用於軟體定義網路(SDN)的RPC-API
支持IPv4/IPv6 ACL和MAC白名單
支持ARP檢查
支持IP源地址保護
支持IEEE802.1X RADIUS身份驗證、TACACS+
支持DHCP伺服器中繼/監聽
支持控制平面保護(CoPP)黑名單、白名單和速率限制功能
雙電源可以在不關閉系統的情況下更換,並且具有前向後向氣流的可調速風扇會自動調整風扇速度以降低功耗。
MPLS使中小運營商能夠為他們的用戶創建隧道,幫助建立點到點的連接,實現用戶網路之間的互通。
使用相同型號的交換機,為無間斷的服務升級提供分散式和冗餘的架構,並實現故障隔離以最小化影響。
通過SSH、ACL、AAA等網路級別的安全和穩定能力,針對企業、校園和金融行業的網路威脅進行防禦。
RJ45 埠 | — | — | — | — | 48x 10GBASE-T | — |
SFP 埠 | — | — | — | — | — | 48x 1G SFP |
PoE 埠 | — | — | — | — | — | — |
SFP+ 埠 | — | — | 48x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ |
25G/40G/100G 埠 | 24x 25G SFP28, 4x 100G QSFP28 | 48x 25G SFP28, 8x 100G QSFP28 | 8x 100G QSFP28 | 2x 40G QSFP+, 4x 100G QSFP28 | 4x 40G QSFP+ | — |
管理層級 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
堆疊或MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation | ||||||
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6 | ||||||
1+1 熱插拔電源 |
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$116,624.00