客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於BR.
這張圖片是關於BR.
這張圖片是關於BR.
這張圖片是關於BR.
這張圖片是關於BR.
這張圖片是關於BR.
這張圖片是關於BR.
這張圖片是關於BR.
這張圖片是關於BR.
這張圖片是關於BR.

博科(Brocade) XBR-25G-LR-S兼容 25GBASE-LR-S SFP28單模光模組 1310nm 300m 雙工LC DOM

#212127
#212127

Macom DFB 1W 雙工LC 單模 0℃~70°C

NT$1,462.00
FS P/N: SFP-25GLRS-31
FS P/N: SFP-25GLRS-31
40 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 22 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

博科(Brocade) 兼容 25GBASE-LR-S SFP28光模組 DOM,用於數據中心(單模, 1310nm, 300m, LC, DOM)

博科(Brocade)兼容的SFP28光模組通過LC雙工連接器,在1310nm波長下,使用單模光纖支持高達300m的25GBASE-LRS傳輸,符合多MSA標準,確保無縫的網路集成。此外,該光模組還具備數字光學監控支持,可實時獲取操作參數,提供更專業的功能和性能。

規格參數
兼容型號名
SFP-25GLRS-31
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP28
最大傳輸速率
25.78125Gb/s
波長
1310nm
最大傳輸距離
300m
介面
雙工LC
光纖類型
單模
傳輸器類型
DFB
接收器類型
PIN
發射功率
-5~2dBm
接收靈敏度
<-8.5dBm
功率預算
3.5W
調製
NRZ
功耗
1W
消光比
3W
CDR((時鐘和數據恢復)
支持
FEC功能
支持
溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3 by, IEEE 802.3cc
數字診斷(DOM)
支持
應用
25G乙太網/ 數據中心

質量檢測

請查看我們的測試計劃,以獲取高性能且可靠的光模組。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
25G數據中心連接
SFP28光模組具有低功耗、高密度和高速傳輸等特點,為您提供了一種高效方式,幫助您快速升級至25G傳輸。
25G領先的性能和質量
SFP28 25G收發器內置Macom晶元,配備獨立設計的BOX封裝,提供高速和低功耗的25G鏈路傳輸。
Macom晶元
穩定傳輸
≤1W
低功耗
BOX封裝
出色氣密性
在真機中測試以證明其互操性
每個光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
全面性能檢測
經過嚴格的流程和先進的設備測試,以確保您獲得高質量和可靠的光學產品。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 5E-5
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫連接
通過重新配置光模組以適配不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。
介面
雙工LC
雙工LC
雙工LC
雙工LC
雙工LC
中心波長
1310nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
最大傳輸距離
300m
400m@OM4/300m@OM3
10km
30km
40km
傳輸器類型
DFB
VCSEL
DFB
DML
EML
關纖類型
單模
多模
單模
單模
單模
封裝技術
BOX封裝
COB封裝
BOX封裝
BOX封裝
BOX封裝
晶元
Macom
Macom
Macom
Macom
Macom
Application
25G乙太網/數據中心
25G乙太網/電信/數據中心
25G乙太網/電信/數據中心
25G乙太網/電信/數據中心
25G乙太網/電信/數據中心
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄