客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於DWDM-SFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-80.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-80.

思科(Cisco)C57 DWDM-SFP10G-31.90兼容10G DWDM SFP+單模光模組 1531.90nm 80km DOM 雙工LC

Hot #31205
Hot #31205

Semtech EML BOX 光傳輸 ≤1.6W ITU C17-C61

NT$9,923.00
FS P/N: DWDM-SFP10G-80
FS P/N: DWDM-SFP10G-80
412 銷量
1.3K 評價
6 問答
可提前預購, Ship by 05 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

思科兼容10G DWDM SFP+光模組 (單模,1531.90nm,80km,LC光纖跳線,DOM)

這款思科(Cisco)兼容的SFP+光模組通過LC雙工跳線在單模光纖 (單模) 上支持長達80公里的鏈路長度。該光模組符合SFF-8431和SFF-8432 MSA標準。數字診斷功能通過符合SFF-8472規範的2線串列介面可訪問,實現對操作參數的實時訪問。該光模組採用TOSA(發射機光學組件),保證一致性能,並符合多源協議(MSA)標準,實現無縫網路集成。 該光模組用於各種交換機、路由器和其他設備。它使企業和服務提供商能夠在其網路中提供可擴展且易於部署的10Gbps區域網和廣域網服務。

規格參數
Cisco兼容型號名
DWDM-SFP10G-31.90
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP+
Max 傳輸速率
10Gbps
波長
1531.90nm
最大傳輸距離
80km
接頭
雙工LC
激光器
EML DWDM
發射功率
1-5dBm
接收靈敏度
<-23dBm
功率預算
24dB
接收過載
-7dBm
光纖類型
單模
功耗
<1.6W
誤碼率 (BER)
1E-12
消光比
>8.2dB
EMC (電磁兼容)
支持
MTBF(平均故障時間)
1,000,000小時
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
注意: 當長距離光模組用於短距離傳輸時,請根據表格匹配適當的衰減器。
傳輸距離
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
衰減器

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
10G領先的性能和質量
內置Semtech驅動晶元的SFP+光模組在10G鏈路中提供高速和低功耗。
Semtech驅動晶元
穩定傳輸
≤1.6W
低功耗
DWDM EML激光器
確保產能
高容量遠距離DWDM傳輸
該解決方案利用DWDM技術在單根光纖上傳輸不同波長的信號,最大限度地提高了光纖的利用率,並節省了成本。
10G數據中心連接
這款SFP+光模組具有1.6W低功耗、高密度和高速特性,提供了一種高效的方式,幫助您快速升級到10G傳輸。
全面測試提升可靠性
經過嚴格的流程,通過先進設備進行測試,以確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包和CRC
眼圖測試
掩碼餘量 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
實現網路的無縫連接
FS BOX 通過重新配置光模組以適應不同品牌,為庫存管理提供了更大的靈活性,實現成本的優化。
傳輸速率(最大)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
波長
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
可調諧
最大傳輸距離
40km@單模
80km@單模
40km@單模
80km@單模
80km@單模
信道間隔
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
50GHz
發射光功率
-1~4dBm
0~4dBm
-1~4dBm
0-5dBm
-1~3dBm
接收靈敏度
<-16dBm
<-23dBm
<-16dBm
<-23dBm
<-22dBm
功耗
≤1.6W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.65W
工作溫度
0~70°C
0~70°C
-40~85°C (工業級)
-40~85°C (工業級)
0~70°C
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.7
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
1086
217
88
0
0

C***t

United States

February 11, 2023
5.0
Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
確認購買
有幫助 0
評論 0

C***e

United States

February 11, 2023
5.0
Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
確認購買
有幫助 0
評論 0

J***n

United States

June 15, 2022
5.0
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
確認購買
有幫助 10
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄