極進10GB-LRM-SFPP兼容的SFP+光模組在OM3多模光纖(多模)上支持高達220m的鏈路距離。該光模組符合SFF-8431、SFF-8432和IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM標準。如SFF-8472所述,可通過雙線串列介面進行DDM數字診斷。這款10G SFP+光模組具有低功耗、高速的特點,非常適合數據中心、10G乙太網和傳統FDDI多模鏈路等。
![Extreme Networks 10GB-LRM-SFPP兼容10GBASE-LRM SFP+光模組 1310nm 220m 雙工LC/UPC 多模/單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230802145150tpt0d8.jpg)
單擊打開
![Extreme Networks 10GB-LRM-SFPP兼容10GBASE-LRM SFP+光模組 1310nm 220m 雙工LC/UPC 多模/單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802145150tpt0d8.jpg)
![Extreme Networks 10GB-LRM-SFPP兼容10GBASE-LRM SFP+光模組 1310nm 220m 雙工LC/UPC 多模/單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802145150m7172k.jpg)
![Extreme Networks 10GB-LRM-SFPP兼容10GBASE-LRM SFP+光模組 1310nm 220m 雙工LC/UPC 多模/單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802142533iy8ufl.jpg)
![Extreme Networks 10GB-LRM-SFPP兼容10GBASE-LRM SFP+光模組 1310nm 220m 雙工LC/UPC 多模/單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802145150h014lr.jpg)
![Extreme Networks 10GB-LRM-SFPP兼容10GBASE-LRM SFP+光模組 1310nm 220m 雙工LC/UPC 多模/單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308021425363aed05.jpg)
![Extreme Networks 10GB-LRM-SFPP兼容10GBASE-LRM SFP+光模組 1310nm 220m 雙工LC/UPC 多模/單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/22143.F.jpg)
Extreme Networks 10GB-LRM-SFPP兼容10GBASE-LRM SFP+光模組 1310nm 220m 雙工LC/UPC 多模/單模 DOM
#22143
#22143
NT$747.00
FS P/N: SFP-10GLRM-31FS P/N: SFP-10GLRM-31
821 銷量
527 評價
6 問答
光模組型號:
587件現貨 中國倉, 預計27 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
極進10GB-LRM-SFPP兼容10GBASE-LRM SFP+光模組(多模/單模單多模,1310nm,220m/300m,LC接頭,DOM數字診斷)
規格參數
兼容型號名
10GB-LRM-SFPP
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10Gbps
波長
1310nm
最遠傳輸距離
220m@OM3 多模, 300m@單模
介面
雙工LC
激光器類型
FP 1310nm
光纖類型
多模/單模
數據診斷(DOM)
支持
發射光功率
-6.5~0.5dBm
接收靈敏度
< -8.4dBm
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202405061554524660rf.jpg)
特徵概述
數據中心10G連接
SFP+光模組具有0.6W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626155540ny0ye8.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
最大傳輸速率 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
波長 | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
最遠傳輸距離 | 220m@OM3 300m@單模 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 10km |
光纖類型 | 多模/單模 | Cat6A/Cat7及更高 | Cat6A/Cat7及更高 | 多模 | 多模 | 單模 |
發射光功率 | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -8.2~-0.5dBm |
接收靈敏度 | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | <-14.4dBm |
功耗 | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (典型值) | ≤0.6W (典型值) | <2.3W |
工作溫度 | 0~70°C | 0~70°C -40~85°C (工業級) | 0~70°C | 0~70°C -40~85°C (工業級) | 0~70°C | 0~70°C -40~85°C (工業級) |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (6)兼容線纜 (2)產品推薦 (1)傳輸距離 (1)波長 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
448
55
24
0
0
M***r
United States
December 11, 2023
The performance is excellent! Currently, I don't have any recommendations. The delivery was fast, and the service is outstanding.
確認購買
有幫助 2
評論 0P***s
United States
October 06, 2022
We did receive the package in good condition. the ordering and shipping process was excellent. I wish your company could teach other vendors how to properly assist customers and complete orders. I will highly recommend FS to anyone who asks based on this.
確認購買
有幫助 5
評論 0C***e
Canada
April 29, 2022
The box of transceivers arrived today and if these work as well as the reviews say they do, and prices remain competitive, I don't think there will be a problem convincing people to purchase the product.
確認購買
有幫助 8
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄