客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40.
00:31
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40.

思科(Cisco)C43 DWDM-SFP10G-42.94兼容10G DWDM SFP+單模光模組 1542.94nm 40km DOM 雙工LC

Hot #38768
Hot #38768

Semtech EML BOX 光傳輸 ≤1.6W ITU C17-C61

NT$8,057.00
FS P/N: DWDM-SFP10G-40
FS P/N: DWDM-SFP10G-40
172 銷量
1.2K 評價
6 問答
5件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

思科(思科(Cisco))兼容 10G DWDM SFP+ 光模組(單模,1542.94nm,40km,LC光纖跳線,DOM)

這款思科兼容的SFP+光模組通過LC雙工跳線在單模光纖(單模)上支持長達40公里的鏈路長度。該光模組符合 SFF-8431 和 SFF-8432 MSA標準。數字診斷功能可通過 SFF-8472中指定的2線串列介面獲得,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適合部署在城域接入和核心網路中的DWDM網路設備中。

規格參數
兼容型號名
DWDM-SFP10G-42.94
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10Gbps
波長
1542.94nm
最遠傳輸距離
40km
介面
LC 雙工
激光器類型
EML DWDM
光纖類型
單模
數據診斷(DDM/DOM)
發射光功率
-1~4dBm
接收靈敏度
<-16dBm
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
兼容品牌
思科(Cisco)

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
數據中心的10G連接
具有低功耗、高密度和高速的特點, DWDM SFP+ 光模組提供了一種普遍的方式讓你快速提升到10G傳輸。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
低延時 數據零丟包
眼圖測試
眼圖模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
傳輸速率(最大)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
波長
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
可調
最大傳輸距離
40km@單模
80km@單模
40km@單模
80km@單模
80km@單模
信道間隔
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
50GHz
發射光功率
-1~4dBm
0~4dBm
-1~4dBm
0-5dBm
-1~3dBm
接收靈敏度
<-16dBm
<-23dBm
<-16dBm
<-23dBm
<-22dBm
功耗
≤1.6W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.65W
工作溫度
0~70°C
0~70°C
-40~85°C (工業級)
-40~85°C (工業級)
0~70°C
相關視頻
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.7
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
946
237
99
0
0

R***a

Australia

July 03, 2022
5.0
The modules arrived quickly and worked perfectly in pre-deployment testing. The deployment should be finished by the end of this week and I foresee no issues.
確認購買
有幫助 10
評論 0

R***a

United States

July 03, 2022
5.0
FS.com has outstanding customer service, and I would recommend it.
確認購買
有幫助 10
評論 0

Y***e

United States

July 02, 2022
5.0
Yes, the FS Transceivers worked fine. Client ordered 4 more and also noted that this particular solution we』ve recommended will likely be repeated for other offices.
確認購買
有幫助 10
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄