思科兼容SFP模塊通過LC單工接頭,使用1550nm-TX/1310nm-RX波長的單模光纖(單模)提供高達20km的100Base-BX吞吐量。這種雙向設備必須與其它波長互補的光模組或網路設備一起使用。它為快速乙太網和數據中心提供100BASE連接選項。
![思科(Cisco)兼容 Linksys MFEBX1D BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1550nm-TX/1310nm-RX 20km 這張圖片是關於SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220902100353gn0z4g.jpg)
單擊打開
![思科(Cisco)兼容 Linksys MFEBX1D BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1550nm-TX/1310nm-RX 20km 這張圖片是關於SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220902100353gn0z4g.jpg)
![思科(Cisco)兼容 Linksys MFEBX1D BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1550nm-TX/1310nm-RX 20km 這張圖片是關於SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220902100350fyhouo.jpg)
![思科(Cisco)兼容 Linksys MFEBX1D BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1550nm-TX/1310nm-RX 20km 這張圖片是關於SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39132.C.jpg)
![思科(Cisco)兼容 Linksys MFEBX1D BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1550nm-TX/1310nm-RX 20km 這張圖片是關於SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39132.D.jpg)
![思科(Cisco)兼容 Linksys MFEBX1D BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1550nm-TX/1310nm-RX 20km 這張圖片是關於SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39132.E.jpg)
思科(Cisco)兼容 Linksys MFEBX1D BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1550nm-TX/1310nm-RX 20km
#39132
#39132
NT$436.00
FS P/N: SFP-FE-BXFS P/N: SFP-FE-BX
3.7K 銷量
60 評價
5 問答
波長:
6件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
樣品免費試用
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
思科Linksys MFEBX1D 兼容100BASE-BX SFP模塊 (單模, 1550nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC, DOM)
規格參數
Cisco 兼容型號名
MFEBX1D
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP
最大傳輸速率
155Mbps
波長
1550nm-TX/1310nm-RX
最大傳輸距離
20km
介面
單工LC
激光器類型
FP BiDi
光纖類型
單模
數據診斷(DOM)支持
是
發射功率
-14~-8dBm
接收靈敏度
< -30dBm
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
快速乙太網, 千兆光纖通道, MSA
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220728110554yarswp.jpg)
特徵概述
用於數據中心的100BASE連接
100BASE SFP光模組具有低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種高性價比的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706100914djo6yv.jpeg)
綜合測試提高可靠性
通過嚴格的工藝和先進的設備,確保您得到高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包和CRC
眼模式測試
眼圖模板容>20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
53
4
3
0
0
S***y
Saudi Arabia
April 05, 2017
The service is great. The staff at FS.COM went out of her way to make sure I was happy with my order, and I selected the right 100BASE-BX BiDi transceiver module. I will buy the fiber products from here for future.
確認購買
有幫助 0
評論 0B***n
United States
March 15, 2017
I have no problem with this company. They are good people and gave a lot of help to me during the purchase.
確認購買
有幫助 0
評論 0O***a
United States
December 19, 2016
Purchased a couple of generic modules here and all of them work good without any issue. Easy to navigate website, check-out fast and efficient. Highly recommended and great prices and cheaper than many other stores.Will buy more here in the future.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄