博科兼容SFP模塊通過LC單工接頭,使用1310nm-TX/1550nm-RX波長的單模光纖(單模)提供高達20km的100Base-BX吞吐量。這種雙向設備必須與其它波長互補的光模組或網路設備一起使用。它為快速乙太網和數據中心提供100BASE連接選項。
單擊打開
博科(Brocade)兼容 E1MG-100BXU-20 BiDi SFP百兆單纖雙向光模組 1310nm-TX/1550nm-RX 20km
#39186
#39186
NT$436.00
FS P/N: SFP-FE-BXFS P/N: SFP-FE-BX
96 銷量
97 評價
5 問答
模塊類型:
81件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
博科E1MG-100BXU-20兼容100BASE-BX SFP模塊(單模, 1310nm-TX/1550nm-RX,20km, LC, DOM)
規格參數
Brocade 兼容型號名
E1MG-100BXU-20
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP
最大傳輸速率
155Mbps
波長
1310nm-TX/1550nm-RX
最大傳輸距離
20km
介面
單工LC
激光器類型
FP BiDi
光纖類型
單模
數據診斷(DOM)支持
是
發射功率
-15~-8dBm
接收靈敏度
< -30dBm
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
快速乙太網, 千兆光纖通道, MSA
應用方案
特徵概述
用於數據中心的100BASE連接
100BASE SFP光模組具有低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種高性價比的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
79
15
3
0
0
S***k
United States
March 31, 2017
The 100BASE-BX BiDi SFP I received has a very simple install and completely meets my need.
確認購買
有幫助 1
評論 0B***a
Netherlands
March 26, 2017
In general, I do believe quality comes at a price. However, someone has to explain to me why a Cisco-branded BiDi SFP sells for over $300 when this is a tenth of the price and works just fine. And now fs.com is my choice.
確認購買
有幫助 0
評論 0O***r
Australia
March 16, 2017
FS.COM is enough for me. The 100BASE-BX BiDi SFP quality is great for the price paid. Thanks!
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄