這款SFP+光模組通過LC雙工跳線在單模光纖(單模)上支持長達80公里的鏈路長度。該光模組符合SFF-8431和SFF-8432 MSA標準。數字診斷功能通過符合SFF-8472規範的2線串列介面可訪問,實現對操作參數的實時訪問。該光模組採用TOSA(發射機光學組件),保證一致性能,並符合多源協議(MSA)標準,實現無縫網路集成。 該光模組用於各種交換機、路由器和其他設備。它使企業和服務提供商能夠在其網路中提供可擴展且易於部署的10Gbps區域網和廣域網服務。
![飛速(FS)C27 10G DWDM SFP+單模光模組 100GHz 1555.75nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於DWDM-SFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230301105529yhz5u3.jpg)
單擊打開
![飛速(FS)C27 10G DWDM SFP+單模光模組 100GHz 1555.75nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於DWDM-SFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230301105529yhz5u3.jpg)
![飛速(FS)C27 10G DWDM SFP+單模光模組 100GHz 1555.75nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於DWDM-SFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230301105529syifq8.jpg)
![飛速(FS)C27 10G DWDM SFP+單模光模組 100GHz 1555.75nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於DWDM-SFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230227113003besxt5.jpg)
![飛速(FS)C27 10G DWDM SFP+單模光模組 100GHz 1555.75nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於DWDM-SFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302271130032ivytq.jpg)
![飛速(FS)C27 10G DWDM SFP+單模光模組 100GHz 1555.75nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於DWDM-SFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230227113003ymqfb6.jpg)
飛速(FS)C27 10G DWDM SFP+單模光模組 100GHz 1555.75nm 80km DOM 雙工LC
Hot #44064
Hot #44064
NT$9,923.00
FS P/N: DWDM-SFP10G-80FS P/N: DWDM-SFP10G-80
146 銷量
1.3K 評價
6 問答
波長:
20件現貨 中國倉, 預計26 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
10G DWDM SFP+ 100GHz光模組 (單模,1555.75nm,80km,LC光纖跳線,DOM)
規格參數
飛速(FS) Genuine
DWDM-SFP10G-80
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP+
傳輸速率
10 Gbps
波長
1555.75nm
最大傳輸距離
80km
接頭
雙工LC
激光器
EML DWDM
發射功率
1-5dBm
接收靈敏度
<-23dBm
功率預算
24dB
接收過載
-7dBm
光纖類型
單模
功耗
<1.6W
誤碼率 (BER)
1E-12
消光比
>8.2dB
EMC (電磁兼容)
支持
MTBF(平均故障時間)
1,000,000小時
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240330104408xtnq0d.jpg)
特徵概述
10G領先的性能和質量
內置Semtech驅動晶元的SFP+光模組在10G鏈路中提供高速和低功耗。
Semtech驅動晶元
穩定傳輸
≤1.6W
低功耗
DWDM EML激光器
確保產能
高容量遠距離DWDM傳輸
該解決方案利用DWDM技術在單根光纖上傳輸不同波長的信號,最大限度地提高了光纖的利用率,並節省了成本。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023072514575450tirx.jpg)
10G數據中心連接
這款SFP+光模組具有1.6W低功耗、高密度和高速特性,提供了一種高效的方式,幫助您快速升級到10G傳輸。
在主機設備中進行測試,實現可靠互操作性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230725151739o8kmez.jpg)
全面測試提升可靠性
經過嚴格的流程,通過先進設備進行測試,以確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包和CRC
眼圖測試
掩碼餘量 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
實現網路的無縫連接
FS BOX 通過重新配置光模組以適應不同品牌,為庫存管理提供了更大的靈活性,實現成本的優化。
傳輸速率(最大) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 可調諧 |
最大傳輸距離 | 40km@單模 | 80km@單模 | 40km@單模 | 80km@單模 | 80km@單模 |
信道間隔 | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 50GHz |
發射光功率 | -1~4dBm | 0~4dBm | -1~4dBm | 0-5dBm | -1~3dBm |
接收靈敏度 | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-22dBm |
功耗 | ≤1.6W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.65W |
工作溫度 | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工業級) | -40~85°C (工業級) | 0~70°C |
相關視頻
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1086
217
88
0
0
C***t
United States
February 11, 2023
Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
確認購買
有幫助 0
評論 0C***e
United States
February 11, 2023
Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
確認購買
有幫助 0
評論 0J***n
United States
June 15, 2022
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
確認購買
有幫助 10
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄