瞻博網路SFP-1GE-EX-40兼容SFP光模組通過單模LC光纖跳線(單模)支持長達40km的鏈路長度。每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於一系列Juniper交換機、路由器、伺服器、網卡(NIC)等。
這款可熱插拔的1G SFP光模組具有低功耗的特點,是互聯網服務提供商(ISP)千兆位乙太網通信鏈路、企業區域網和SAN網路、數據中心區域網和SAN網路以及其他光鏈路的理想選擇。
單擊打開
瞻博(Juniper)兼容SFP-1GE-EX-40 SFP千兆光模組 1310nm 40km
#49993
#49993
NT$498.00
FS P/N: SFP1G-LH-31FS P/N: SFP1G-LH-31
1.5K 銷量
159 評價
6 問答
模塊類型:
289件現貨 中國倉, 預計20 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
瞻博網路(Juniper Networks) SFP-1GE-EX-40 兼容 1000BASE-LH SFP 光模組(單模、1310nm、40km、LC、DOM)
規格參數
兼容型號名
SFP-1GE-EX-40
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP
傳輸速率
1000Mbps
波長
1310nm
傳輸距離
40km
介面
LC 雙工
激光器類型
DFB 1310nm
光纖類型
單模
數據診斷(DDM/DOM)
支持
發射光功率
-5 ~ 0dBm
接收靈敏度
< -24dBm
商業溫度
0 ~ 70°C
協議
SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004
質保
5 年
兼容品牌
瞻博(Juniper)
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
1G 數據中心連接
1G SFP光模組憑藉其低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種經濟高效的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
符合熱插拔SFP MSA標準
數字光學監測功能
1類激光安全
全面性能檢測
通過嚴格的程序和先進的設備進行測試,以獲取高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包和CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
實現網路無縫連接
配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。
用戶提問
提問
所有 (6)1G向後兼容 (1)連接 (1)瞻博(Juniper )系列 (1)兼容衰減器 (1)兼容線纜 (1)網路升級 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
137
17
5
0
0
W***s
United States
October 07, 2020
I connected this to a D-link Switch:DGS-1510-28X. Plugged in and works perfectly.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄