Arista Networks QSFP-100G-PSM4 兼容 QSFP28 光模組設計用於通過 MTP/MPO-12 連接器使用 1310nm 波長的單模光纖 (單模) 的 100GBASE 乙太網吞吐量高達 500m。該光模組符合 IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、高性能計算網路、企業核心和分布層應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP-PSM4-100G更改為QSFP-PSM4-100G,但產品本身沒有變化。只是飛速(FS)的產品編號發生了變化。
單擊打開
Arista QSFP-100G-PSM4兼容100GBASE-PSM4 QSFP28單模光模組 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12
#65205
#65205
NT$11,790.00
FS P/N: QSFP-PSM4-100GFS P/N: QSFP-PSM4-100G
528 銷量
34 評價
11 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 22 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Arista Networks QSFP-100G-PSM4 兼容 100GBASE-PSM4 QSFP28 光模組(單模,1310nm,500m、MPO/MTP、DOM)
規格參數
Arista Networks兼容型號名
QSFP-100G-PSM4
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
傳輸距離
500 m
介面
MTP/MPO-12
光纖類型
單模
發射器類型
4x DFB
接收器類型
PIN
發射光功率
-9.4~2dBm
最小接收器功率
-12.66dBm
功率預算
3.2dB
接收過載
2dBm
功耗
≤3.5W
消光比
>3.5dB
DDM/DOM
支持
商業溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158° F)
CDR(時鐘數據恢復)
發射和接收端內置CDR
FEC 功能
否
協議
QSFP28 MSA
保修
5 年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
100G數據中心連接
QSFP28光模組具有3.5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
每個單元都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 1310nm | 850nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | 雙工LC | 雙工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) |
最大傳輸距離 | 500m | 200m@OM3 300m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 2km | 2km |
光纖類型 | 單模 | 多模 | 多模 | 多模 | 單模 | 單模 |
調製 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | DFB | VCSEL | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
晶元 | Semtech 晶元 | Macom 晶元 | Macom 晶元 | II-VI Finisar 晶元 | Macom 晶元 | Semtech 晶元 |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G到4x25G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G到4x25G分線 200G到 2x100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G到4x25G分線 200G到 2x100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 10G升級解決方案 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G到4x25G分線 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (11)應用 (2)線纜類型 (1)介面 (1)前向糾錯碼(FEC) (1)發貨時間 (1)兼容光模組 (1)功耗 (1)產品推薦 (1)傳輸距離 (1)質保 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
33
1
0
0
0
C***s
United States
November 14, 2023
This module has good performance, plug and play is one of its advantages, and it can be used without additional configuration of connected devices. Its transmission has been very stable for several months, and it is a module worth buying.
確認購買
有幫助 8
評論 0P***s
United States
November 06, 2023
The QSFP28 module is a fantastic solution for seamlessly upgrading your network from 25G to 100G without the need for additional time and money for new cables. If you have similar demands, I highly recommend this product. It offers excellent value for its price and is a very dependable option.
確認購買
有幫助 10
評論 0B***r
United States
June 05, 2023
We can talk, learn from, select, and order from FS non-proprietary components and parts. FS is basically a really good vendor of many suppliers for ground commercial applications.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄