Brocade 100G-QSFP28-PIR4-500M 兼容 QSFP28 光模組設計用於通過 MTP/MPO-12 連接器使用 1310nm 波長的單模光纖 (單模) 傳輸高達 500m 的 100GBASE 乙太網吞吐量。該光模組符合 IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、高性能計算網路、企業核心和分布層應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP-PSM4-100G更改為QSFP-PSM4-100G,但產品本身沒有變化。只是飛速(FS)的產品編號發生了變化。
![博科(Brocade) 100G-QSFP28-PIR4-500M兼容100GBASE-PSM4 QSFP28單模光模組 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 這張圖片是關於QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230908131400e6gt5l.jpg)
單擊打開
![博科(Brocade) 100G-QSFP28-PIR4-500M兼容100GBASE-PSM4 QSFP28單模光模組 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 這張圖片是關於QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/images/20230915150108macm6a.jpg)
![博科(Brocade) 100G-QSFP28-PIR4-500M兼容100GBASE-PSM4 QSFP28單模光模組 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 這張圖片是關於QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908131400e6gt5l.jpg)
![博科(Brocade) 100G-QSFP28-PIR4-500M兼容100GBASE-PSM4 QSFP28單模光模組 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 這張圖片是關於QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908131400omquu3.jpg)
![博科(Brocade) 100G-QSFP28-PIR4-500M兼容100GBASE-PSM4 QSFP28單模光模組 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 這張圖片是關於QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309081127396zm5i6.jpg)
![博科(Brocade) 100G-QSFP28-PIR4-500M兼容100GBASE-PSM4 QSFP28單模光模組 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 這張圖片是關於QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309081314003zwyvq.jpg)
![博科(Brocade) 100G-QSFP28-PIR4-500M兼容100GBASE-PSM4 QSFP28單模光模組 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 這張圖片是關於QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908112739gcr97u.jpg)
博科(Brocade) 100G-QSFP28-PIR4-500M兼容100GBASE-PSM4 QSFP28單模光模組 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12
#84321
#84321
NT$11,790.00
FS P/N: QSFP-PSM4-100GFS P/N: QSFP-PSM4-100G
14 銷量
34 評價
4 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 22 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Brocade 100G-QSFP28-PIR4-500M 兼容 100GBASE-PSM4 QSFP28 光模組(單模,1310nm,500m,MTP/MPO,DOM)
規格參數
Cisco兼容型號名
QSFP-100G-CWDM4-S
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1271nm, 1291nm, 1311nm和1331nm
最大傳輸距離
2km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
4 x CWDM DML (DFB)
接收器類型
PIN
發射功率
-6.5~2.5dBm
接收功率
-11.5dBm~2.5dBm
功率預算
5dB
功耗
≤3.5W
線芯尺寸
G.652/9um
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
封裝技術
COB
內置FEC
支持
技術協議
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912093344zidij2.jpg)
特徵概述
100G數據中心連接
QSFP28光模組具有3.5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
每個單元都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912094221eod9kj.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 1310nm | 850nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | 雙工LC | 雙工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) |
最大傳輸距離 | 500m | 200m@OM3 300m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 2km | 2km |
光纖類型 | 單模 | 多模 | 多模 | 多模 | 單模 | 單模 |
調製 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | DFB | VCSEL | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
晶元 | Semtech 晶元 | Macom 晶元 | Macom 晶元 | II-VI Finisar 晶元 | Macom 晶元 | Semtech 晶元 |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G到4x25G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G到4x25G分線 200G到 2x100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G到4x25G分線 200G到 2x100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 10G升級解決方案 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G到4x25G分線 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (4)4x25G分線 (2)應用 (1)前向糾錯碼(FEC) (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
33
1
0
0
0
C***s
United States
November 14, 2023
This module has good performance, plug and play is one of its advantages, and it can be used without additional configuration of connected devices. Its transmission has been very stable for several months, and it is a module worth buying.
確認購買
有幫助 8
評論 0P***s
United States
November 06, 2023
The QSFP28 module is a fantastic solution for seamlessly upgrading your network from 25G to 100G without the need for additional time and money for new cables. If you have similar demands, I highly recommend this product. It offers excellent value for its price and is a very dependable option.
確認購買
有幫助 10
評論 0B***r
United States
June 05, 2023
We can talk, learn from, select, and order from FS non-proprietary components and parts. FS is basically a really good vendor of many suppliers for ground commercial applications.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄