這款中性兼容的SFP+光模組通過LC雙工跳線在單模光纖(單模)上支持長達40公里的鏈路長度。該光模組符合 SFF-8431 和 SFF-8432 MSA標準。數字診斷功能可通過 SFF-8472中指定的2線串列介面獲得,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適合部署在城域接入和核心網路中的DWDM網路設備中。
![中性(Generic)兼容C31 10G DWDM SFP+單模光模組 100GHz 1552.52nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230220155930nz9z9p.jpg)
單擊打開
![中性(Generic)兼容C31 10G DWDM SFP+單模光模組 100GHz 1552.52nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/images/MzIJoVAfPYsyWvDg.jpg)
![中性(Generic)兼容C31 10G DWDM SFP+單模光模組 100GHz 1552.52nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230220155930nz9z9p.jpg)
![中性(Generic)兼容C31 10G DWDM SFP+單模光模組 100GHz 1552.52nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023022016023698nwds.jpg)
![中性(Generic)兼容C31 10G DWDM SFP+單模光模組 100GHz 1552.52nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302221532471jj6d7.jpg)
![中性(Generic)兼容C31 10G DWDM SFP+單模光模組 100GHz 1552.52nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222153247yqzlsq.jpg)
![中性(Generic)兼容C31 10G DWDM SFP+單模光模組 100GHz 1552.52nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222153247kj07v5.jpg)
中性(Generic)兼容C31 10G DWDM SFP+單模光模組 100GHz 1552.52nm 40km DOM 雙工LC
Hot #74767
Hot #74767
NT$8,057.00
FS P/N: DWDM-SFP10G-40FS P/N: DWDM-SFP10G-40
166 銷量
1.2K 評價
6 問答
波長:
25件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
10G DWDM SFP+ 100GHz 光模組 (單模, 1552.52nm, 40km, LC光纖跳線, DOM)
規格參數
型號名
DWDM-SFP10G-40
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10 Gbps
波長
1552.52nm
最遠傳輸距離
40km
介面
LC 雙工
激光器類型
EML DWDM
光纖類型
單模
數據診斷(DDM/DOM)
是
發射光功率
-1~4dBm
接收靈敏度
<-16dBm
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650252682625cdb8a298318.17990160.jpeg.webp)
特徵概述
數據中心的10G連接
具有1.6W低功耗、高密度和高速的特點, DWDM SFP+ 光模組提供了一種普遍的方式讓你快速提升到10G傳輸。
10G連通性驗證
每支光模組都會經過真機檢測其兼容性, 並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311111036080tn3hp.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
低延時 數據零丟包
眼圖測試
眼圖模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
傳輸速率(最大) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 可調 |
最大傳輸距離 | 40km@單模 | 80km@單模 | 40km@單模 | 80km@單模 | 80km@單模 |
信道間隔 | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 50GHz |
發射光功率 | -1~4dBm | 0~4dBm | -1~4dBm | 0-5dBm | -1~3dBm |
接收靈敏度 | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-22dBm |
功耗 | ≤1.6W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.65W |
工作溫度 | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工業級) | -40~85°C (工業級) | 0~70°C |
相關視頻
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
946
237
99
0
0
R***a
Australia
July 03, 2022
The modules arrived quickly and worked perfectly in pre-deployment testing. The deployment should be finished by the end of this week and I foresee no issues.
確認購買
有幫助 10
評論 0R***a
United States
July 03, 2022
FS.com has outstanding customer service, and I would recommend it.
確認購買
有幫助 10
評論 0Y***e
United States
July 02, 2022
Yes, the FS Transceivers worked fine. Client ordered 4 more and also noted that this particular solution we』ve recommended will likely be repeated for other offices.
確認購買
有幫助 10
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄