1000BASE-EX SFP光模組通過單模LC光纖跳線(單模)支持長達40km的鏈接長度。每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於一系列交換機、路由器、伺服器、網卡(NIC)等。
這款可熱插拔的1G SFP光模組具有低功耗的特點,是互聯網服務提供商(ISP)千兆位乙太網通信鏈路、企業區域網和SAN網路、數據中心區域網和SAN網路以及其他光鏈路的理想選擇。
![中性(Generic)兼容SFP1G-LH-31 SFP千兆光模組 1310nm 40km 這張圖片是關於SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230328121352pgtfqb.jpg)
單擊打開
![中性(Generic)兼容SFP1G-LH-31 SFP千兆光模組 1310nm 40km 這張圖片是關於SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121352pgtfqb.jpg)
![中性(Generic)兼容SFP1G-LH-31 SFP千兆光模組 1310nm 40km 這張圖片是關於SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121909s7x1zu.jpg)
![中性(Generic)兼容SFP1G-LH-31 SFP千兆光模組 1310nm 40km 這張圖片是關於SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303281213521mmfj2.jpg)
![中性(Generic)兼容SFP1G-LH-31 SFP千兆光模組 1310nm 40km 這張圖片是關於SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121909i1fvf5.jpg)
![中性(Generic)兼容SFP1G-LH-31 SFP千兆光模組 1310nm 40km 這張圖片是關於SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121909hd2kwh.jpg)
![中性(Generic)兼容SFP1G-LH-31 SFP千兆光模組 1310nm 40km 這張圖片是關於SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328121352d7gkae.jpg)
![中性(Generic)兼容SFP1G-LH-31 SFP千兆光模組 1310nm 40km 這張圖片是關於SFP1G-LH-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75328.F.jpg)
中性(Generic)兼容SFP1G-LH-31 SFP千兆光模組 1310nm 40km
#75328
#75328
NT$498.00
FS P/N: SFP1G-LH-31FS P/N: SFP1G-LH-31
2.5K 銷量
159 評價
6 問答
模塊類型:
289件現貨 中國倉, 預計25 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
1000BASE-EX SFP 光模組(單模、1310nm、40km、LC、DOM)
規格參數
型號名
SFP1G-LH-31
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP
傳輸速率
1000Mbps
波長
1310nm
傳輸距離
40km
介面
LC 雙工
激光器類型
DFB 1310nm
光纖類型
單模
數據診斷(DDM/DOM)
支持
發射光功率
-5 ~ 0dBm
接收靈敏度
< -24dBm
商業溫度
0 ~ 70°C
協議
SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004
質保
5 年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023033017165574e2by.jpg)
特徵概述
1G 數據中心連接
1G SFP光模組憑藉其低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種經濟高效的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308071515110lsxgo.jpg)
符合熱插拔SFP MSA標準
數字光學監測功能
1類激光安全
全面性能檢測
通過嚴格的程序和先進的設備進行測試,以獲取高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包和CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
實現網路無縫連接
配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。
用戶提問
提問
所有 (6)1G向後兼容 (1)連接 (1)兼容衰減器 (1)兼容線纜 (1)網路升級 (1)技術協議 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
137
17
5
0
0
W***s
United States
October 07, 2020
I connected this to a D-link Switch:DGS-1510-28X. Plugged in and works perfectly.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄