極進(Extreme) I-MGBIC-LC03兼容SFP光模組通過多模LC光纖跳線光纖支持高達2km的鏈接長度。每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於一系列Extreme交換機、路由器、伺服器、網卡(NIC)等。
這款可熱插拔的1G SFP光模組具有低功耗的特點,是互聯網服務提供商(ISP)千兆位乙太網通信鏈路、企業區域網和SAN網路、數據中心區域網和SAN網路以及其他光鏈路的理想選擇。
![極進(Extreme)兼容I-MGBIC-LC03 SFP千兆光模組 1310nm 2km 這張圖片是關於SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308110949182qy4lu.jpg)
單擊打開
![極進(Extreme)兼容I-MGBIC-LC03 SFP千兆光模組 1310nm 2km 這張圖片是關於SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308110949182qy4lu.jpg)
![極進(Extreme)兼容I-MGBIC-LC03 SFP千兆光模組 1310nm 2km 這張圖片是關於SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811094918o0dn6i.jpg)
![極進(Extreme)兼容I-MGBIC-LC03 SFP千兆光模組 1310nm 2km 這張圖片是關於SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811094918rogj4u.jpg)
![極進(Extreme)兼容I-MGBIC-LC03 SFP千兆光模組 1310nm 2km 這張圖片是關於SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308110949189hjuxp.jpg)
![極進(Extreme)兼容I-MGBIC-LC03 SFP千兆光模組 1310nm 2km 這張圖片是關於SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023081109491859yb0k.jpg)
極進(Extreme)兼容I-MGBIC-LC03 SFP千兆光模組 1310nm 2km
#75799
#75799
NT$404.00
FS P/N: SFP1G-SX-31FS P/N: SFP1G-SX-31
892 銷量
42 評價
6 問答
模塊類型:
291件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
極進(Extreme) I-MGBIC-LC03兼容 1000BASE-LX SFP 光模組(多模、1310nm、2km、LC、DOM)
規格參數
兼容型號名
I-MGBIC-LC03
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP
傳輸速率
1000Mbps
波長
1310nm
傳輸距離
2km @ OM4 多模
介面
LC 雙工
激光器類型
FP 1310nm
光纖類型
多模
數據診斷(DDM/DOM)
支持
發射光功率
-9.5 ~ - 3dBm
接收靈敏度
< -17dBm
商業溫度
0 ~ 70°C
協議
SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004
質保
5 年
兼容品牌
極進(Extreme)
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230804141707k5f3cp.jpg)
特徵概述
1G 數據中心連接
1G SFP光模組憑藉其低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種經濟高效的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807151015n3p3yh.jpg)
符合熱插拔SFP MSA標準
數字光學監測功能
1類激光安全
全面性能檢測
通過嚴格的程序和先進的設備進行測試,以獲取高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包和CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
實現網路無縫連接
配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。
用戶提問
提問
所有 (6)應用 (1)1G向後兼容 (1)兼容線纜 (1)最大傳輸距離 (1)技術協議 (1)UPC介面 (1)
資源下載
曆史瀏覽記錄