客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QSFP-ELR4-100GM.
這張圖片是關於QSFP-ELR4-100GM.
這張圖片是關於QSFP-ELR4-100GM.
這張圖片是關於QSFP-ELR4-100GM.
這張圖片是關於QSFP-ELR4-100GM.
這張圖片是關於QSFP-ELR4-100GM.
這張圖片是關於QSFP-ELR4-100GM.
這張圖片是關於QSFP-ELR4-100GM.
這張圖片是關於QSFP-ELR4-100GM.
這張圖片是關於QSFP-ELR4-100GM.

邁絡思(Mellanox) QSFP28-LR4-100/112G-20兼容100GBASE-LR4&112GBASE-OTU4 QSFP28單模光模組 雙速率 1310nm 20km DOM 雙工LC

#88482
#88482

Semtech EML BOX ≤3.5W 100G/112G 雙工 LC 單模

NT$34,188.00
FS P/N: QSFP-ELR4-100GM
FS P/N: QSFP-ELR4-100GM
95 銷量
23 評價
5 問答
146件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

邁絡思(Mellanox) QSFP28-LR4-100/112G-20 兼容,100GBASE-LR4 和 112GBASE-OTU4 QSFP28 雙速率光模組(單模,1310nm,20km,LC,DOM)

Mellanox QSFP28-LR4-100/112G-20 兼容 QSFP28 雙速率光模組的 FS 設計用於 100GBASE 乙太網和 4x28G OTN 客戶端介面,通過使用 1310nm 波長的雙工單模光纖 (單模) 吞吐量高達 20km LC 連接器。採用BOX+FPC+PCBA分體式設計,可靠性、氣密性和散熱性能極佳。該光模組符合 IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 和 OTU4 4I1-9D1F 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如 100G 乙太網、112G OTN OTU4、電信、服務提供商應用和 5G 無線網路。

規格參數
Mellanox兼容型號名
QSFP28-LR4-100/112G-20
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
傳輸速率
雙速率 103.1Gbps 和 112Gbps
波長
1310nm
傳輸距離
20km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
4 x LAN WDM DML TOSA
接收類型
4 x PIN ROSA
發射光功率(100G)
-1.0~4.5dBm
接收靈敏度(100G)
<-9.5dBm
發射光功率(112G)
0~4dBm
接收靈敏度(112G)
<-9.0dBm
過載(100G)
4.5dBm
接收機過載(112G)
4dBm
發射和色散損失
2.2dB
功率預算
8.5dB
功耗
≤3.5W
消光比
>4dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
調製方式
NRZ
FEC 功能
支持
協議
100G 乙太網、25G 乙太網、OTN OTU4 4I1-9D1F
質保
5 年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每支光模組都達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
100G數據中心連接
QSFP28光模組具有3.5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
中心波長
1310nm
1280nm/1310nm
1310nm
介面
雙工LC
單工LC
雙工LC
最大傳輸距離
20km (在主機上使用前向糾錯碼)
20km
20km
光纖類型
單模
單模
單模
調製
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
發射器類型
4x LAN WDM DML TOSA
DFB
EML
溫度範圍
0~70°C
-20~85°C (延展級)
-40~85°C (工業級)
應用
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
用戶提問
提問
所有 (5)應用 (1)CDR (1)雙速率 (1)前向糾錯碼(FEC) (1)OTU4 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
23
0
0
0
0

H***o

United States

November 15, 2023
5.0
I would just like to thank you on the great service - it』s been one of the best ordering procedure with a new supplier I've hade in years!
確認購買
有幫助 7
評論 0

F***t

United States

November 13, 2023
5.0
It's incredibly fast and reliable, and has greatly improved the speed and efficiency of our network. I would definitely recommend this product to anyone.
確認購買
有幫助 12
評論 0

A***y

France

May 26, 2023
5.0
Thank you very much again for the fast and professional service we received in any case.
確認購買
有幫助 2
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄