客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QSFP-DR-100G.
這張圖片是關於QSFP-DR-100G.
這張圖片是關於QSFP-DR-100G.
這張圖片是關於QSFP-DR-100G.
這張圖片是關於QSFP-DR-100G.
這張圖片是關於QSFP-DR-100G.
這張圖片是關於QSFP-DR-100G.
這張圖片是關於QSFP-DR-100G.
這張圖片是關於QSFP-DR-100G.
這張圖片是關於QSFP-DR-100G.

定製100GBASE-DR QSFP28光模組 單波長 1310nm 500m DOM

#97853
#97853

Broadcom ≤4.5W 單通道 雙工 LC 單模

NT$9,301.00
FS P/N: QSFP-DR-100G
FS P/N: QSFP-DR-100G
0 銷量
27 評價
6 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
連接頭:
500m
594件現貨 中國倉, 預計01 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修

100GBASE-DR QSFP28 光模組模塊(單模,1310nm,500m、LC,單波長、DOM)

100GBASE-DR 單波長 QSFP28 光模組設計用於通過雙工 LC 連接器使用 1310nm 波長的單模光纖 (單模) 傳輸高達 500m 的 100GBASE 乙太網吞吐量。該光模組包括一個變速箱晶元,可將 4x25G NRZ 電信號轉換為 1x100G PAM-4 光信號。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、100G 乙太網。

規格參數
型號名
QSFP-DR-100G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
傳輸距離
500m
介面
雙工 LC
光纖類型
單模單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射光功率
-2.9-4dBm
接收靈敏度
<-5.9dBm
功率預算
3dB
接收過載
4dBm
功耗
≤4W
消光比
3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(時鐘數據恢復)
發射和接收端內置CDR
FEC 功能
支持
協議
符合 IEEE 802.3cd 100GBASE-DR 規範
保修
5 年
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
100G數據中心連接

QSFP28光模組具有4.5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。

定製標籤服務
定製標籤便於識別,有助於簡化收貨、存儲和部署。
選擇標籤類型
彩標、黑白標或中性標籤
填寫標籤詳情
品牌標識、P/N、S/N、品牌名稱
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製光模組
多樣化選擇
根據應用場景選擇盒式的光模組。
嚴格品控流程
通過先進的測試設備確保光模組質量。
技術支持
獲取專業工程師團隊支持。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
介面
雙工LC
雙工LC
雙工LC
雙工LC
最大傳輸距離
500m (使用主機前向糾錯碼(FEC))
2km (使用主機前向糾錯碼(FEC))
10km (使用主機前向糾錯碼(FEC))
25km
光纖類型
單模
單模
單模
單模
調製
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
發射器類型
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
封裝技術
BOX封裝
BOX封裝
BOX封裝
COB (晶元 on Board)封裝
晶元
Broadcom 晶元
Macom 晶元
Broadcom 晶元
Inphi 晶元
應用
數據中心
100GBASE乙太網
400G到4x100G分線
數據中心
100GBASE乙太網
400G到4x100G分線
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
用戶提問
提問
所有 (6)應用 (2)兼容性 (1)FS Box (1)參數 (1)產品對比 (1)傳輸距離 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
27
0
0
0
0

C***o

Canada

November 15, 2023
5.0
I cannot recommend these optical modules enough. They offer reliable connectivity and the ability to upgrade to higher transmission rates in the future, making them a smart investment for any network.
確認購買
有幫助 23
評論 0

P***g

United States

November 14, 2023
5.0
I have experience working with both Cisco and Juniper switches. Recently, I bought two 100 GB modules. Fortunately, these two modules worked two days after purchase. and everything is good now. These two modules arrived a week later after I purchase them. I'm happy to report that my network is running smoothly with the new module.
確認購買
有幫助 9
評論 0

M***o

United States

October 09, 2023
5.0
Because of a high demand for 100G modules in our data center connects, I bought a few cheap DR modules locally. As a result, these modules have been losing packages. And after purchasing the FS modules, I have good experiences with them sinces they have basically no problems on the connection.
確認購買
有幫助 3
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄