光纖端面檢測儀
光纖端面檢測儀
產品類型
品牌
篩選
6 條結果
排序:
銷量
產品類型
品牌
產品類型
品牌
產品類型
品牌
產品類型
品牌
6 條結果
排序:
EasyGet Wifi無線光纖端面檢測儀,適配 LC/SC/FC連接器
LC, SC, FC, 1.25mm和2.5mm | 0.42μm | 便攜設計 | LED
HK$6,971.00
6件現貨 中國倉, 預計May 14, 2024送達
AutoGet智能光纖端面檢測儀,帶用於LC/SC/FC連接器的高清觸摸屏
LC, SC, FC, 1.25mm和2.5mm | 0.52μm | 自動對焦和自動居中 | LED
HK$20,928.00
可提前預購, Ship by Jun 3, 2024送達
EasyCheck V2全數字化光纖端面檢測儀,用於光模組
SC, LC, 1.25mm&2.5mm | USB 2.0 | SD | LAN | HDMI | 400X
HK$12,321.00
可提前預購, Ship by Jun 27, 2024送達
福祿克(Fluke) FI-500光纖檢測顯微儀
LC, SC, 1.25 mm和2.50 mm | 1μm | 自動對焦和自動居中 | LED
HK$27,131.00
可提前預購, Ship by Jul 29, 2024送達
福祿克(Fluke) FI-3000光纖檢測顯微儀
MPO, LC, SC, FC, ST | 1μm | 自動對焦和自動居中 | LED
HK$50,393.00
可提前預購, Ship by Jul 29, 2024送達
EasyCheck V2 數字光纖末端面檢測儀,用於光模組
SC, LC, 1.25mm&2.5mm | USB 2.0 | SD | LAN | HDMI | 200X
HK$12,088.00
可提前預購, Ship by Jun 27, 2024送達