飛速(FS)測試中心
全方位了解飛速(FS)的光模組、光纖跳線和企業網測試中心。
我們擁有全面的測試方案,專業的測試設備和標準的測試流程,定期對光模組、線纜、交換機等產品進行測試,確保為我們的合作夥伴提供高品質的產品。
光模組
性能測試:
通過檢測光模組的功率與波長以確保信號解碼能力。檢測誤碼率和丟包率以確保光模組的高性能。
兼容性測試:
使用市場上200多種品牌的交換機對光模組進行真機兼容性檢測,確保100%兼容。
銅纜
傳輸測試:
測量成品網線與箱裝網線的通道固定部分,以確保線纜達到其預期的傳輸性能水平。
穩定性和耐用性測試:
檢測跳線的連接頭或插芯,以確保曲率半徑,頂點偏移和光纖高度可以達到甚至超過行業標準,以確保更高的穩定性及耐用性。
光纖跳線
光傳輸性能測試:
使用光纖極性測試儀檢測極性,以確保Tx端的數據可以通過光信號正確傳輸到Rx端。
相關鏈接