開關型PDU
開關型PDU
相位
輸入電壓
篩選
5 條結果
排序:
銷量
相位
輸入電壓
電流
插頭類型
相位
輸入電壓
電流
相位
輸入電壓
相位
插頭類型
更多篩選
更多篩選
5 條結果
排序:
3m 21.06kW 32A/380V轉換型PDU插座, 21個C13和3個C19插位, IEC309 32A 3P+N+E插頭
32A/380V | 3m | 21.06kW | 0U
HK$12,623.00
46件現貨 中國倉, 預計May 14, 2024送達
飛速(FS)按插座計量型 PDU 單相 32A/120V,24位 全長3m
32A/120V | 3m | 3.84kW | 0U
HK$13,949.00
可提前預購, Ship by Jul 18, 2024送達
3m 6.24kW 30A/208V轉換型PDU插座, 21個C13和3個C19插位, NEMA L6-30P插頭
30A/208V | 3m | 6.24kW | 0U
HK$10,848.00
19件在途庫存 , 最快Jun 17, 2024送達
飛速(FS)按插座計量型 PDU 3相 32A/400V,24位 全長3m
32A/400V | 3m | 17.6kW | 0U
HK$16,275.00
可提前預購, Ship by Jul 18, 2024送達