背景
隨着高清視頻和直播、光纖耗盡、分層帶寬管理等業務需求的增加,很多原有的網絡已經不能滿足ISP對接入網和網絡容量的需求。飛速(FS)的客戶,一家著名的ISP希望同時升級其WDM網絡和接入服務能力,以便為他們的客戶提供更好的體驗。
挑戰
客戶的主要問題是他們需要提高容納更多接入服務的能力,並擴大現有網絡基礎設施的帶寬。還需要考慮設備兼容性和簡化的網絡管理。
解決方案
在此次多站點DWDM網絡升級方案中,飛速(FS) M6200系列多業務WDM平臺部署在三個站點的數據中心,採用40CH DWDM Mux Demux擴展現有網絡容量,最高可實現400G數據傳輸。
三個站點之間的距離分別為90km和110km,必須考慮它們的光信號色散。本方案採用前置放大器、升壓放大器和色散模塊來平衡光鏈路功率,保證傳輸性能穩定。
此外,OLP(光線路保護)用於保護整個鏈路。並且M6200系列採用了一整套軟件操作系統,可以簡化網絡運維。它的高可用性有助於升級傳統網絡,並允許為不同的應用程序添加多種服務。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20201218/16082787085fdc62b4cc0c02.80191759.jpeg)
客戶收益
多業務接入能力 : 本方案部署飛速(FS) M6200系列多業務波分平臺,採用10G WAN/LAN、以太網100M、STM-16/64、OTU2/2e等多種協議的統一交換,不僅可以實現以太網業務的接入、聚合,同時也充分考慮客戶的各種應用需求。
高可靠WDM網絡解決方案 : 電源、網管等核心單元1+1冗餘,保護全鏈路,保證數據穩定傳輸
Unified & 簡單的網絡管理 : 強大的管理能力,提供故障、告警、配置管理,為日常管理和維護提供有效保障,以便及時處理故障。
相關資源
使用冗餘 DWDM 環網解決方案升級 K-12 教育網絡
升級三所高中及其公共圖書館的網絡帶寬,實現教學資源的無障礙共享。
長距離 10G DWDM 解決方案,通過鏈路保護實現業務擴展
在總公司數據中心和新成立的分公司之間建設多路復用10G長途傳輸系統。