這款200G QSFP-DD有源光纜設計用於在OM3多模光纖上進行200G以太網連接。這款光纜符合QSFP-DD MSA V5.0和CMIS V4.0標準。它提供了一個連接方案,將200G QSFP-DD端口連接到另一個QSFP-DD端口,適用於機架內部和相鄰機架之間的快速簡單連接。
![1m (3ft) 戴爾(Dell) 兼容 200G QSFP-DD 有源光纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221205164803bnudhx.jpg)
單擊打開
![1m (3ft) 戴爾(Dell) 兼容 200G QSFP-DD 有源光纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221205164803bnudhx.jpg)
![1m (3ft) 戴爾(Dell) 兼容 200G QSFP-DD 有源光纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221205164803r8hc1j.jpg)
![1m (3ft) 戴爾(Dell) 兼容 200G QSFP-DD 有源光纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221205164803qvraje.jpg)
![1m (3ft) 戴爾(Dell) 兼容 200G QSFP-DD 有源光纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221205164804bgrwqv.jpg)
![1m (3ft) 戴爾(Dell) 兼容 200G QSFP-DD 有源光纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221205164803rsfllv.jpg)
1m (3ft) 戴爾(Dell) 兼容 200G QSFP-DD 有源光纜
Hot #169042
Hot #169042
HK$5,110.00
FS P/N: QDD-200G-AO01FS P/N: QDD-200G-AO01
148 銷量
3 評價
5 問答
可提前預購, Ship by 07 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國香港
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
戴爾(Dell)兼容200G QSFP-DD有源光纜(1m, QSFP-DD至QSFP-DD)
規格參數
型號名
QDD200-AO01
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP-DD
最大傳輸速率
200Gbps
線纜長度
1m (3ft)
線纜類型
OM3
波長
850nm
最小彎曲半徑
30mm
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
功耗
<4W
外護套材質
OFNR
FEC
支持
調製格式
NRZ
協議
QSFP-DD MSA V5.0, CMIS V4.0
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
應用
以太網
保修
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221222120823p3i39s.jpg)
特徵概述
低功耗,節能環保
高速線纜適用於短距離鏈路,在機架內以及跨越相鄰機架的100G QSFP端口之間建立100G鏈路,經濟有效。
<0.1W
低功耗
銅纜
節省運營成本
最小彎曲半徑35mm
有利於布線
主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231130114802yk54to.jpg)
用戶提問
提問
所有 (5)參數 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
3
0
0
0
0
L***n
United States
December 25, 2022
These cables were just as I expected, and I have created several cables without issue.
確認購買
有幫助 0
評論 0J***e
United States
December 04, 2022
We order your products, mainly AOC cables, for use in our Laboratory. These are working fine, and we like the AOC cables very much for a quick connection: they are easily patched and the compatibility they offer often means no need to look for a specific brand.
確認購買
有幫助 0
評論 0S***m
Germany
November 28, 2022
Our installation is coming along nicely & everything that's arrived from FS so far has been absolutely fantastic. The patch cables are really addictive, and I'm looking forward to completing it!
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄