客服熱線:400-865-2852
中国香港 / $ HKD
客服熱線:400-865-2852

中国香港

這張圖片是關於de.
這張圖片是關於de.
這張圖片是關於de.
這張圖片是關於de.
這張圖片是關於ded.
這張圖片是關於edede.
這張圖片是關於de.
這張圖片是關於de.
這張圖片是關於de.
這張圖片是關於de.
這張圖片是關於de.
這張圖片是關於ded.
這張圖片是關於edede.
這張圖片是關於de.

2.5m (8ft) Arista 兼容 200G QSFP-DD 轉 4x50G QSFP28 無源銅芯高速分支線纜

#184608
#184608

≤0.5W 30mm 雙絞線 NRZ

HK$1,465.00
FS P/N: QDD-200G-4QPC025
FS P/N: QDD-200G-4QPC025
3 銷量
2 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 9 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國香港
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

Arista 兼容200G QSFP-DD至4x 50G QSFP28無源銅芯高速分支線纜 (2.5m, 無源, QSFP-DD至4 QSFP28 28AWG)

这款Arista 兼容200G QSFP-DD至4x 50G QSFP28高速分支线缆采用无源铜芯材质,无需额外电源即可确保质量连接。它符合QSFP-DD MSA Rev. 5.0、CMIS Rev 4.0和IEEE 802.3cd标准。
它提供了一个200G QSFP-DD端口与4个QSFP28 高速线缆端口之间的连接,并适用于电信运营商或数据中心等设备房内的经济实惠的近距离互连。

規格參數
型號名
QDD200-4Q28PC025
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP-DD至4 QSFP28
最大傳輸速率
200G
最小彎曲半徑
10mm
線規
28 AWG
線纜長度
3m (10ft)
外護套材質
PVC
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
工作溫度
-40°C至85°C (-40°F至185°F)
調製格式
NRZ
協議
QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網絡設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
2
0
0
0
0

L***e

France

June 12, 2023
5.0
Cable works perfectly, price and delivery excellent. Great service and follow up all the way with Mabel. Highly recommend.
確認購買
有幫助 0
評論 0

M***x

France

June 11, 2023
5.0
Lovely price with excellent quality, checked every parts, no problems!
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄