Cat6a 超薄跳线是高密度数据中心应用的完美解决方案。 28AWG极细网线紧凑的设计简化了安装和管理。较小的贴片引线尺寸有助于缓解拥塞并改善机架中的气流。 无卡扣可防止安装过程中不必要的电缆阻碍,并提供额外的应力消除。
Cat6a线缆采用八芯四对精准对绞技术,并通过Fluke测试,可以保证能够提供稳定的高速网络连接,确保数据传输的准确性和可靠性。
單擊打開
0.3m Cat6a超六類極細網絡跳線 無卡扣 28AWG 非屏蔽(UTP) PVC CM,藍色 ,10根/包
#185737
#185737
HK$232.00
FS P/N: C6AUTPSGSPVC-10PKFS P/N: C6AUTPSGSPVC-10PK
122 銷量
3 評價
0 問答
57件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國香港
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Cat6a 無卡扣非屏蔽 (UTP) 超薄以太網網絡跳線,28AWG,1/10G Base-T
規格參數
網線類型
Cat6a細徑
屏蔽類型
非屏蔽 (U/UTP)
外護套材質
PVC CM (圓纜)
長度
0.3m (包含插頭)
導體材質
無氧純銅芯
導體類型
雙絞線
傳輸速率
1000Base-T,最大 10GBase-T
最大帶寬
550MHz
線規 (AWG)
28 (7/0.12mm)
線纜外徑 (mm)
64.2 ± 0.3
雙絞線對
4 對
網線線序
T568B, 直通
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20~+75°C (-4 ~167°F)
安裝溫度
-10~+50°C (14~ 122°F)
質量檢測
網線測試計劃 Learn more
應用方案
特徵概述
550MHz穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持10GBase-T以太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金觸點
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
網線三重防護
RJ45 模块化插头,PVC外护套材质,水晶头保护套三重防护以增加网线的使用寿命。
RJ45 模塊化插頭
它與筆記本電腦、路由器、電視、機頂盒、交換機、打印機等設備兼容。
PVC 外護套
PVC 外護套具有良好的阻燃性能。
應力消除護套
防塵套增加了插拔時的摩擦力。
節省機櫃空間並促進數據中心中的空氣流動
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
3
0
0
0
0
E***a
United States
April 12, 2023
Good size patch cable for clean wire management install. Good quality and value!
確認購買
有幫助 2
評論 0J***n
United States
April 10, 2023
Worked well for me. Would buy again.
確認購買
有幫助 3
評論 0B***r
United States
April 01, 2023
Great cable for reasonable price. Well made.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄