客服熱線:400-865-2852
中国香港 / $ HKD
客服熱線:400-865-2852

中国香港

這張圖片是關於C6AUTPSGLSZH.
01:26
這張圖片是關於C6AUTPSGLSZH.
這張圖片是關於C6AUTPSGLSZH.
這張圖片是關於C6AUTPSGLSZH.
這張圖片是關於C6AUTPSGLSZH.
這張圖片是關於C6AUTPSGLSZH.
這張圖片是關於C6AUTPSGLSZH.
這張圖片是關於C6AUTPSGLSZH.
這張圖片是關於C6AUTPSGLSZH.
這張圖片是關於C6AUTPSGLSZH.
這張圖片是關於C6AUTPSGLSZH.
這張圖片是關於C6AUTPSGLSZH.

1.5m (5ft) CAT6A 24AWG無卡扣非屏蔽(U/UTP) LSZH 網絡跳線, 黑色

#199637
#199637

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

HK$31.00
FS P/N: C6AUTPSGLSZH
FS P/N: C6AUTPSGLSZH
0 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 4 Dec, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國香港
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨

Cat6a無卡扣非屏蔽(UTP)LSZH網絡跳線,24AWG,10GBase-T

Cat6a网络跳线是室内数据中心应用的高性价比解决方案,速率10GBase-T,频率550MHz,支持传输距离100m。它向后兼容以前的网线类型。飞速(FS)cat6a 跳线的导体采用纯裸铜,导电率高,信号传输衰减小。护套材料为低烟无卤LSZH,产生较少的烟雾,几乎不产生称为卤素的剧毒气体。Cat6a网线采用八芯四对精密双绞线配对技术,并通过Fluke测试,可确保提供稳定的高速网络连接,保证数据传输的准确性和可靠性。

規格參數
線纜類型
Cat6a無卡扣
屏蔽類型
非屏蔽 (U/UTP)
線纜外護套
LSZH
長度
1.5m (5ft) (包括插頭)
數據傳輸速率
10GBase-T
最大(測試)頻率
550MHz
導體類型
絞合 純裸銅
接頭
RJ45 (公頭)
線規 (AWG)
24 (7/0.20mm)
線纜外徑 (mm)
6.1 ± 0.4
兼容PoE
PoE/PoE+/PoE++
導線方案
T568B,直通型
工作溫度
-20~+75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~+50°C (14~122°F)
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
特徵概述
550MHz穩定傳輸
該線纜速率高達550MHz,支持10GBase-T以太網,數據傳輸更加可靠。
Gold-plated Contacts
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
防電磁干擾
Fluke Networks-線纜測試

网线通过了Fluke通道测试并提供指定的测试报告,其中包括NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N以及RL。

用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄