客服熱線:400-865-2852
中国澳门 / $ USD
客服熱線:400-865-2852

中国澳门

這張圖片是關於FMU-DCM80.
這張圖片是關於FMU-DCM80.
這張圖片是關於FMU-DCM80.
這張圖片是關於FMU-DCM80.
這張圖片是關於FMU-DCM80.
這張圖片是關於FMU-DCM80.
這張圖片是關於FMU-DCM80.
這張圖片是關於FMU-DCM80.
這張圖片是關於FMU-DCM80.
這張圖片是關於FMU-DCM80.
這張圖片是關於FMU-DCM80.
這張圖片是關於FMU-DCM80.

FMU-DCM80,80KM DCF LC/UPC無源色散補償模塊

#188132
#188132

5.8dB IL 1.2ps PMD

US$1,259.00
FS P/N: FMU-DCM80
FS P/N: FMU-DCM80
0 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 30 Oct, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
2 年保修

FMU-DCM80, 80KM 基於DCF的無源色散補償模塊, LC/UPC

色散补偿模块(DCM)旨在修复因色散而变形的光信号的形式。该模块提供高水平的补偿,同时保持低平坦插入损耗和低延迟,可与MS8100系列卡一起使用。


MS8100系列是以大帳號業務為主的高安全性全業務接入傳輸平臺。支持OTN交叉、MPLS-TP包交換和SDH交叉,具有高集成度、全業務接入能力和靈活的三核交叉調度能力,滿足多種業務和高網絡安全性的需求。


注意:DCM應安裝在FMU機箱中,必須與MS8100系列一起使用。

規格參數
色散補償長度
80km
波長範圍
1525nm~1565nm
色散@1545nm (ps/nm)
-1360±3%
連接頭
LC/UPC
插入損耗
≤5.8dB
適用範圍
MS8100系列
偏振模色散
≤1.2ps
偏振相關損耗
≤0.1dB
工作溫度
-5~55°C(23~131℉)
存儲溫度
-40~85°C(-40~185℉)
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
應用方案
特徵概述
全被動色散補償
提供高速、低延遲網絡和高度自由的連接預算。
低插入損耗≤5.8dB
低偏振模色散≤1.2ps
擴展DWDM服務的覆蓋範圍

DCM提供简单、可靠、经济高效的长距离传输解决方案,通过与MS8100系列板卡连接,使信号进一步无需再生。

高度集成的混合多業務傳輸平臺
DCM提供簡單、可靠、經濟高效的長距離傳輸解決方案,通過與MS8100系列板卡連接,使信號進一步無需再生。
三合一技術融合
採用MS-OTN架構,PCM/SDH/PKT/OTN集成。
高分頻能力
支持ODUk:210G、PKT:280G、SDH:40G H/10G L。
智能主動 O&M
可視化性能和自動化O&M
一體化平臺,適用於接入和匯聚網絡

MS8100系列适用于局域汇聚和接入层网络,满足教育、政府、银行等行业客户的业务接入需求。

色散補償長度
80km
40km
波長範圍
1525nm~1565nm
1525nm~1565nm
色散@1545nm (ps/nm)
-1360±3%
-680±3%
插入損耗
≤5.8dB
≤4.2dB
偏振模色散
≤1.2ps
≤0.8ps
偏振相關損耗
≤0.1dB
≤0.1dB
溫度
工作-5~55℃ (23~131℉)
存儲 -40~85℃ (-40~185℉)
工作 5~55℃ (41~131℉)
存儲 -40~85℃ (-40~185℉)
連接頭
LC/UPC
LC/UPC
產品搭配
MS8100-CH5U
MS8100-CH5U
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄