客服熱線:400-865-2852
中国澳门 / $ USD
客服熱線:400-865-2852

中国澳门

這張圖片是關於OMD08C.
這張圖片是關於OMD08C.
這張圖片是關於OMD08C.
這張圖片是關於OMD08C.
這張圖片是關於OMD08C.
這張圖片是關於OMD08C.
這張圖片是關於OMD08C.
這張圖片是關於OMD08C.
這張圖片是關於OMD08C.
這張圖片是關於OMD08C.
這張圖片是關於OMD08C.
這張圖片是關於OMD08C.

定製MS8100系列 8通道 100GHz 有源雙纖DWDM密集波分復用器模塊,LC/UPC,帶監控口和級聯口

#161919
#161919

带监控口 MS8100插卡式模塊

US$439.00
FS P/N: OMD08C
FS P/N: OMD08C
2 銷量
1 評價
6 問答
通道:
C21-C28
可提前預購, Ship by 8 Nov, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
2 年保修

定製8通道有源雙纖DWDM密集波分復用器,MS8100系列插卡式模塊,帶監控口

8通道DWDM密集波分复用器是一种高密度、低损耗的有源DWDM设备。该DWDM密集波分复用器配备了一个监控端口,可以截取传输和接收线路信号的5%,并通过连接的光学信道监控(OCM)设备或光谱分析仪来监测通道功率水平。


MS8100系列是一款以關鍵賬戶服務為主導的高安全性全業務接入傳輸平臺。它支持OTN交叉連接、MPLS-TP分組交換和SDH交叉連接,具有高集成度、全業務接入能力和靈活的三核交叉調度能力,能滿足多種服務需求和高級別的網絡安全性。

規格參數
波長
C21-C60
頻道間隔
100GHz (0.8nm)
中心波長精度
±0.05nm
色散
≥50dB
插損
≤3.2dB
回損
≥45dB
插損均勻
3dB
通帶波動
≤0.5dB
偏振模色散
≤0.5ps
極化相關損耗
≤0.15dB
通道間隔
相鄰通道間隔≥28dB
無間隔≥45dB
功耗
≤1W
溫度
工作溫度
-5~55°C (23~131°F)
存儲溫度
-25~70°C (-13~158°F)
佔用空間
可插拔光模組 (佔用MS8100管理機架中的1個插槽)
注意: 插損是在包含連接器和適配器時的數值。
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
應用方案
特徵概述
低插入損耗適用於長距離傳輸

具有低插入损耗的Mux/Demux可以提高传输质量并延长传输距离,适用于接入汇聚和DWDM网络。

最大化WDM網絡的光纖利用率

在WDM网络中,一根光纤可以被共享用于多种不同的数据或服务,最大限度地提高光纤的利用率并实现显著的成本节省。

高度集成的混合多業務傳輸平臺
集成Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA,以最小機架空間實現多業務傳輸。
3合1技術融合
採用MS-OTN架構,整合PCM/SDH/PKT/OTN。
高交叉容量
支持ODUk: 210G,PKT: 280G,SDH: 40G H/10G L。
智能主動運維
可視化性能和自動化運維。
通過FCP MS管理監控您的網絡
通過SNMP管理,您可以使用FCP MS軟件輕鬆地在現場或遠程隨時檢查重要數據、警報、報告等更多信息。
管理類型
SNMP管理
故障管理
電子郵件通知
監控管理
多站點遠程監控
災難期間保護您的數據中心
飛速(FS)災備解決方案提供高效、可靠的多數據中心互聯,滿足數據中心服務的互聯和災難恢復需求。
主動-被動DR解決方案
跨區域業務保護確保數據一致性和服務可用性。
主動-主動DR解決方案
確保數據完整性和服務連續性,實現零RPO和RTO。
地理冗餘DR解決方案
三個數據中心共存,顯著提高DR解決方案的可用性。
物理隔離確保網絡穩定和安全

通过不同的通道传输不同服务,并在每个设备上进行冗余配置,从而最大程度地确保系统的可靠性和安全性。

量身定製的個性化解決方案
提升網絡容量
能夠在暗光纖網絡上同時連接多達96個DWDM通道,以增加網絡傳輸能力。
網絡設計與優化
包括匹配未來防老化網絡需求的物料清單(BOM),確保網絡設計的先進性和適用性。
搭建與配置支持
涵蓋在整個網絡中進行設備組建、測試和配置的過程,確保網絡的穩定運行和高效性能。
用戶提問
提問
所有 (6)應用 (4)產品規格 (2)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
1
0
0
0
0

D***s

United States

May 29, 2023
5.0
Your website is really excellent and is better than most suppliers'. I appreciate the introduction and am glad to buy from FS… thanks!
確認購買
有幫助 5
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄