客服熱線:400-865-2852
中国澳门 / $ USD
客服熱線:400-865-2852

中国澳门

這張圖片是關於OTU10.
這張圖片是關於OTU10.
這張圖片是關於OTU10.
這張圖片是關於OTU10.
這張圖片是關於OTU10.
這張圖片是關於OTU10.
這張圖片是關於OTU10.
這張圖片是關於OTU10.
這張圖片是關於OTU10.
這張圖片是關於OTU10.

MS8100 OTU10,5通道 WDM中繼器/轉發器,10 SFP/SFP+插槽,帶2路多業務多速率OCP功能

#161848
#161848

数据包/SDH/OTN FCP MS

US$899.00
FS P/N: OTU10
FS P/N: OTU10
3 銷量
1 評價
6 問答
85件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
2 年保修

MS8100 OTU10, 5xSFP+轉2xSFP+ 多業務多速率2路OCP功能,5路波長轉換板

OTU10是一款五路波长转换板,可用作中继器或再生放大器。该板还支持3R再生功能以及双向OCP保护(光通道保护)。其速率范围为1.536Gbit/s至11.317Gbit/s。


MS8100系列是一款以關鍵賬戶服務為主導的高安全性全業務接入傳輸平臺。它支持OTN交叉連接、MPLS-TP分組交換和SDH交叉連接,具有高集成度、全業務接入能力和靈活的三核交叉調度能力,能滿足多種服務需求和高級別的網絡安全性。

規格參數
傳輸速率
1.25~11.317 G
接口類型
SFP/SFP+
光模組插槽編號
10
服務信道編號
5
ALS
支持
CDR
支持
延遲
<1us
功耗
21W
溫度
工作溫度
-5~55°C (23~131°F)
存儲溫度
-25~70°C (-13~158°F)
佔用空間
可插拔光模組 (佔用MS8100管理型機箱的1個插槽)
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
應用方案
特徵概述
1.25Gbps至11.317Gbps業務靈活混合

该转换器在共同的光纤网络上统一传输不同协议,以实现与现有光纤基础设施和第三方设备的无缝连接。

1+1保護確保傳輸穩定性

在OCP模式下,您可以根据需要灵活切换路由保护或波长保护,实现通道保护,确保稳定传输。

高度集成的混合多業務傳輸平臺
集成Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA,以最小機架空間實現多業務傳輸。
3合1技術融合
採用MS-OTN架構,整合PCM/SDH/PKT/OTN。
高交叉容量
支持ODUk: 210G,PKT: 280G,SDH: 40G H/10G L。
智能主動運維
可視化性能和自動化運維。
通過FCP MS管理監控您的網絡
通過SNMP管理,您可以使用FCP MS軟件輕鬆地在現場或遠程隨時檢查重要數據、警報、報告等更多信息。
管理類型
SNMP管理
故障管理
電子郵件通知
監控管理
多站點遠程監控
災難期間保護您的數據中心
飛速(FS)災備解決方案提供高效、可靠的多數據中心互聯,滿足數據中心服務的互聯和災難恢復需求。
主動-被動DR解決方案
跨區域業務保護確保數據一致性和服務可用性。
主動-主動DR解決方案
確保數據完整性和服務連續性,實現零RPO和RTO。
地理冗餘DR解決方案
三個數據中心共存,顯著提高DR解決方案的可用性。
物理隔離確保網絡穩定和安全

通过不同的通道传输不同服务,并在每个设备上进行冗余配置,从而最大程度地确保系统的可靠性和安全性。

用戶提問
提問
所有 (6)配置 (1)光纖類型 (1)安裝 (1)用途 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
1
0
0
0
0

D***s

United States

May 29, 2023
5.0
Your website is really excellent and is better than most suppliers'. I appreciate the introduction and am glad to buy from FS… thanks!
確認購買
有幫助 5
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄