OLP27是一种光线路保护开关,主要功能是对主备纤芯光路中的信号状态进行实时监控。采用双发选收方式,广泛应用于PDH、SDH系统、C/DWDM系统、电力通信专网、CATV光网等光线路保护系统。 MS8100系列是以大客户业务为主的高安全性全业务接入传输平台。支持OTN交叉、MPLS-TP分组交换、SDH交叉,集成度高,全业务接入能力,灵活的三核交叉调度能力,满足多业务和高网络安全需求。
單擊打開
MS8100 OLP27,1+1光線路保護開關(OLP)
#183175
#183175
US$439.00
FS P/N: OLP27FS P/N: OLP27
2 銷量
1 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 6 Nov, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
2 年保修
MS8100 OLP27,1+1光線路保護開關(OLP)
規格參數
工作波長
1310±50nm/1550±100nm
回波損耗
≥45dB
插入損耗
Tx<4.0dB, 典型值3.7dB
Rx<1.8dB,典型值1.5dB
Rx<1.8dB,典型值1.5dB
監測功率範圍
-45~10dBm
監控功率分辨率
0.1dBm
監測功率精度
±0.5dBm
PDL
≤0.2dB, 典型值1.0dB
WDL
≤0.5dB
開關速度
<10ms
最大光功率負載
5W
連接頭
LC/UPC
封裝
插入式(佔用MS8100網管機箱1個插槽)
工作溫度
-5~55°C (23~131°F)
儲存溫度
25~70°C (-13~158°F)
應用方案
展開
特徵概述
不間斷光纖通訊
在接收端,如果两条链路中的一条检测到电源问题,OLP将选择性地接收信号质量更好的线路。切换速度<10ms,从而最大限度地减少光纤链路故障时的数据丢失。
高度集成的混合多業務傳輸平臺。
集成 Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA,在最小的機架空間中實現多業務傳輸。
三合一技術融合
MS-OTN架構,PCM/SDH/PKT/OTN融合,統一業務承載,降低TCO
高交叉容量
具有三種不同的交換結構,ODUK:210G,PKT:280G,SDH:40G H/10G L
智能主動運維
資源實時可視化、業務敏捷發放、網絡運維自動化
通過FCP MS管理監控您的網絡
通過SNMP管理,您可以使用FCP MS軟件隨時輕鬆地在現場或遠程查看重要數據、告警、報告等。
管理類型
SNMP管理
故障管理
電子郵件通知
監控管理
多站點遠程監控
在災難期間保護您的數據
飛速(FS)的災備解決方案提供多個數據中心之間高效、可靠的互連,滿足各種數據中心業務的互連和災備需求。
災備解決方案
跨地域業務連續性保護,保證數據一致性和服務可用性。
本地雙活解決方案
確保數據完整性和服務連續性,以及零RPO和RTO。
異地災備解決方案
三個數據中心共存,顯著提升災備方案的可用性
用戶提問
提問
所有 (2)監控 (1)保護 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
D***s
United States
May 29, 2023
Your website is really excellent and is better than most suppliers'. I appreciate the introduction and am glad to buy from FS… thanks!
確認購買
有幫助 5
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄