M8100系列NXU支持1+1热备份,能够管理和配置所有服务卡。它支持分组服务的集中切换处理,最大容量为280 Gbit/s。该单元支持OTN、PTN、SDH服务,并支持最大210 Gbit/s的ODUk交叉连接能力。
MS8100系列是一款以關鍵賬戶服務為主導的高安全性全業務接入傳輸平臺。它支持OTN交叉連接、MPLS-TP分組交換和SDH交叉連接,具有高集成度、全業務接入能力和靈活的三核交叉調度能力,能滿足多種服務需求和高級別的網絡安全性。
單擊打開
M8100系列NXU支持1+1热备份,能够管理和配置所有服务卡。它支持分组服务的集中切换处理,最大容量为280 Gbit/s。该单元支持OTN、PTN、SDH服务,并支持最大210 Gbit/s的ODUk交叉连接能力。
MS8100系列是一款以關鍵賬戶服務為主導的高安全性全業務接入傳輸平臺。它支持OTN交叉連接、MPLS-TP分組交換和SDH交叉連接,具有高集成度、全業務接入能力和靈活的三核交叉調度能力,能滿足多種服務需求和高級別的網絡安全性。
ODUk交叉连接容量高达210Gbit/s,PKT交换容量高达280Gbit/s,实现大规模服务编排。
同时使用两个NXUs,当工作通道出现异常时,接收端根据通道状态和外部命令从保护通道接收服务。
采用MS-OTN架构,MS8100系列支持OTN交叉连接、MPLS-TP分组交换以及SDH交叉连接,以实现高效传输。
不同服务通过不同的通道进行传输,并且可在每个设备上执行冗余配置,最大程度地保障系统的可靠性和安全性。
D***s
United States